Monitorización fiable de la temperatura para aplicaciones relacionadas con aerogeneradores
En la actualidad, el aumento de la demanda energética y la necesidad de proteger el medio ambiente han dado lugar a importantes inversiones en el campo de las energías renovables, como es el caso de los aerogeneradores. Conforme aumenta la demanda de energías renovables, lo hace también la de aerogeneradores de alta eficiencia, solidez y fiabilidad. La demostrada fiabilidad de nuestros productos contribuye a garantizar la optimización de los tiempos de actividad de las turbinas a lo largo de su vida útil.
Nuestros sensores de temperatura, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura MBT 5310 para cojinetesLa gama de sensores de temperatura MBT 5310 ha sido diseñada especialmente para la medida de la temperatura en cojinetes sometidos a un alto riesgo de sobrecalentamiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura MBT 5250 y 5252 de alto rendimientoSensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Wind Power | Inglés | Multiple | 07 dic., 2020 | 2.8 MB |