Bombas sin aceite para aplicaciones de lucha contra incendios
Las bombas de alta presión PAH F de Danfoss están diseñadas para agua corriente. Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, las bombas utilizan únicamente agua como lubricante, y no necesitan aceite. Además, las bombas PAH F ofrecen intervalos de mantenimiento de hasta 500 horas. Si la bomba no está en funcionamiento, estas 500 horas equivalen a 10 años en estado de inactividad con pruebas de rendimiento continuas.
Características y ventajas
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂
Diseño compacto, bajo peso y configuración sencilla
Vida útil extensa gracias a que se fabrican íntegramente en acero inoxidable
El coste total de propiedad más bajo del mercado

Lucha contra incendios
Danfoss ofrece bombas y válvulas de alta presión para aplicaciones de lucha contra incendios, extinción de incendios y protección contra incendios, todas ellas diseñadas para lograr una extinción del fuego más eficaz.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión PAH F 20-40Rango de presión: presión máxima de salida: 160 barg / 2321 psig
Presión de entrada, cont.:
1-6 barg / 15-87 psigRango de caudal: 12,4-110,4 m³/h / 3,28-29,16 gpm
Velocidad: 700-3600 rpm (PAH F 25-32) - 700-3000 rpm (PAH F 40)