Bombas ligeras y compactas
Las bombas de alta presión PAH de Danfoss están diseñadas para agua corriente. Estas bombas están pensadas, por ejemplo, para aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad. La propia agua actúa como lubricante de las partes móviles. Las bombas PAH son las más ligeras y compactas del sector, y pueden instalarse en posición horizontal y vertical. Además, estas bombas ofrecen intervalos de mantenimiento de hasta 8.000 horas.
Características y ventajas
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Fiabilidad insuperable dentro de su categoría
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂
Diseño compacto, bajo peso y configuración sencilla
Vida útil extensa gracias a que se fabrican íntegramente en acero inoxidable
El coste total de propiedad más bajo del mercado

Bomba y válvula mejoradas
Más información sobre nuestras bombas PAH y válvulas VRH mejoradas diseñadas para sistemas de extinción de incendios con agua nebulizada.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión PAH 2-6,3Rango de presión: presión máxima de salida: 140 barg / 2031 psig
Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 1-10,1 m³/h / 0,26-2,67 gpm
Velocidad: 700-1800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión PAH 20-32Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig (PAH 20) - 160 barg / 2321 psig (PAH 25-32)
Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 12,4-53,8 m³/h / 3,28-14,21 gpm
Velocidad: 700-1800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión PAH 50-100Rango de presión: presión máxima de salida: 80 barg / 1160 psig (PAH 50) - 160 barg / 2321 psig (PAH 63-80) - 80 barg / 1160 psig (PAH 100)
Presión de entrada, cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 30,8-138 l/min / 8,14-36,46 gpm
Velocidad: 700-1800 rpm (PAH 50-80) - 700-1500 rpm (PAH 100) -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bomba de alta presión PAH 10-12,5Rango de presión: presión máxima de salida: 160 barg / 2321 psig
Presión de entrada cont.: 0-4 barg / 0-58 psig
Rango de caudal: 6,1-20,3 m³/h / 1,61-5,36 gpm
Velocidad: 700-1800 rpm
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.