![Ciudad](/media/wrhpi0ms/newdimension-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133222249811630000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
¿Estás listo para una dimensión basada en datos?
Experimente la optimización continua del rendimiento de la subestación con la tecnología de gemelo digital Titan™ para lograr la máxima resiliencia de red y eficiencia energética
No hay nada como la perspectiva. Mirar algo diferente te permite ver cosas nuevas. Añade dimensión. A la dinámica digital de tu red. El pulso de la red. Danfoss Titan™ combina las mejores subestaciones de su clase con la innovadora tecnología de gemelos digitales para agregar una nueva dimensión basada en datos a la energía del distrito.
Para que puedas ver más. Conocer mejor. Y actúa más rápido. Pasar de la suposición al conocimiento. De reactivo a proactivo. Del ruido a la armonía.
Las mejores subestaciones de su clase impulsadas por la innovadora tecnología de digital twin
Desde el cambio a la calefacción urbana de baja temperatura hasta la integración de fuentes de energía renovables, las redes de energía urbana se están volviendo cada vez más
complejo al mismo tiempo que necesita satisfacer las crecientes demandas de estabilidad y eficiencia. Al mismo tiempo, hasta el 70% de todas las subestaciones sufren de falta de
puesta en marcha, lo que genera operaciones ineficientes y un uso de energía innecesariamente costoso. Hasta ahora.
La subestación Titan™ de Danfoss aprovecha la innovadora tecnología de gemelos digitales para garantizar una puesta en marcha correcta, un rendimiento mejorado y la menor
posible temperatura de retorno. Mediante el uso de modelos matemáticos para la simulación de rendimiento, obtiene configuraciones precisas que dan como resultado una vida útil más prolongada de la estación, mientras
la optimización continua del rendimiento se adapta a las condiciones variables, como los cambios estacionales y la utilización de fuentes de calor.
Debido a que Titan™ está 100 % basado en componentes de Danfoss, ofrece la más alta calidad y confiabilidad, con total transparencia en el rendimiento.
Características y Beneficios
Puesta en marcha intuitiva en la nube: garantiza la mejor configuración de controladores electrónicos, válvulas motorizadas, presión diferencial y caudal.
Optimización continua: la tecnología de gemelos digitales permite la adaptación automática a lo largo de la vida útil del producto.
ΔT óptimo: da como resultado una reducción de 1 a 3 °C de la temperatura de retorno para una mayor eficiencia energética y ahorros.
Información procesable: visualización de datos completa integrada en el software Leanheat® Monitor junto con el informe de puesta en marcha.
Subestación 100 % basada en componentes de Danfoss: Fiabilidad y calidad garantizadas, además de total transparencia en la configuración y el rendimiento.
El tiempo de puesta en marcha más corto del mercado: puesta en marcha en la nube siempre fiable sin quejas ni devoluciones de llamada.
Diseño de red óptimo: tranquilidad, ya que incluso un sistema de gran tamaño funcionará en función de las condiciones en sitio.
![Titan™](/media/omejjb2d/adrian-explainer-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Titan™ explicado por Adrian Vrinceanu
Una introducción a Danfoss Titan™ por Adrian Vrinceanu,
Business Product Portfolio Manager de Subestaciones, explicando
cómo funciona y por qué ofrece una solución innovadora a la
Desafíos de las subestaciones tradicionales en los sistemas de energía distritales.
![Titan™](/media/zpifrb2x/utilities-temp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Titan™](/media/vdhjuzbn/installers-temp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nuestros expertos en Titan ™
![Heat networks explored](/media/5bxe3jhe/podcast-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Reingeniería de la eficiencia energética: redes de calor exploradas
Las redes de energía del distrito pueden tener un gran impacto en el camino hacia la descarbonización. Descubra por qué, y cómo Danfoss HQ hace lo que dice, en este podcast con Jonas Loholm Hamann, Jefe de Desarrollo de Negocios de Danfoss District Energy.