![Conozca a Ally™ - nuestro nuevo miembro de la familia](/media/gwzormpf/say-hallo-to-ally-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conozca a Ally™ - nuestro nuevo miembro de la familia
Danfoss Ally™ le ofrece todos los beneficios de un sistema de calefacción inteligente completo, en una sencilla aplicación fácil de usar.
Con Danfoss Ally™ obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico, así como su factura de calefacción.
Desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea desde casa o en cualquier lugar.
Tu hogar inteligente, aún más inteligente
![Ally™ es todo oídos](/media/18606/danfoss-ally-situation14-alexa-echo-dot-radiator-thermostat-ally-is-all-ears.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Sin unidad de control](/media/18605/no-more-control-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Ahorro de costes con calefacción programada](/media/18604/danfoss-ally-situation11-schedule-vacation-iphone-office.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Los termostatos de radiador Danfoss Ally™ son maestros en la regulación de la temperatura. Pero, ¿y si tu radiador está escondido detrás de una cortina o un mueble? ¡No hay problema! Añade el sensor ambiente Danfoss Ally™ a tu configuración y logra un clima interior perfecto.
El pequeño y discreto sensor ambiente mide la temperatura y la humedad y se comunica con Ally™ Gateway.
Lo que obtienes: temperatura perfecta en cada habitación.
Datos sobre el sensor de habitación Danfoss Ally™:
- Mide la temperatura y la humedad
- Aumenta el confort interior
- Diseño neutral y compacto que se adapta a la mayoría de los interiores
- Fácil instalación sin necesidad de herramientas
- Controlado desde la aplicación Danfoss Ally™
- Alimentado por batería con una vida útil de la batería de hasta 5 años
- Certificación Zigbee 3.0
Características del nuevo Danfoss Ally™ smart home
Aplicación controlada desde cualquier lugar
Tenga el control de la calefacción de su hogar. Siempre. Ya sea en casa o en movimiento.
Control por voz
"¡Oye Google, sube la calefacción en el baño!"
Control preciso de la temperatura
¡Precisión! Ajuste 21 grados. Consigue 21 grados. Nada más. Nada menos.
Hasta un 30% de ahorro energético
Sé amable con el clima y tu billetera al mismo tiempo.
Programe su calefacción
Ajuste su calefacción a sus días y a sus noches. Cómodo. Bajo coste. Inteligente.
Sin ruido
Si está automatizado y comienza a trabajar en medio de la noche, quiere que sea silencioso.
Fácil de usar
La vida ya es bastante complicada. No hay necesidad de que su calefacción inteligente lo sea también. Ally™ es intuitivo.
Instalación sencilla
Instalar y configurar Danfoss Ally™ es tan fácil como contar hasta 3.
Detección de ventanas abiertas
Ally™: "¿Dejó una ventana abierta?" "No hay problema, me ocuparé de eso los próximos 30 minutos"
![Construido sobre décadas de precisión de calefacción](/media/tnijy20r/ally-termostat-zigbee-r.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Construido sobre décadas de precisión de calefacción
En Danfoss, hemos sido pioneros en la precisión de la temperatura durante décadas. Desde 1933 – para ser precisos. Y hoy en día, garantizar una precisión de temperatura superior sigue siendo el núcleo de nuestro ADN. Tanto es así, que hemos construido el software Danfoss Ally™ además de nuestra experiencia como líderes en el mercado de calefacción.
Puede confiar en la precisión y el control impecables de su sistema de calefacción inteligente. Por no hablar del ajuste silencioso de la válvula gracias a la calidad inigualable de Danfoss. Esto le garantiza un confort óptimo, averías mínimas e inteligencia máxima, todo integrado en su sistema de calefacción.
![Pequeña huella. Grandes ahorros. Calefacción inteligente.](/media/18665/small-footprint-big-savings-smart-heating-underfloor-heating.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pequeña huella. Grandes ahorros. Calefacción inteligente.
Danfoss Ally™ no solo es una gran noticia para los pies fríos, también tiene un impacto significativo en la reducción de su huella ambiental. Sin mencionar los ahorros potencialmente enormes en su factura de calefacción. Mientras que los radiadores tradicionales y la calefacción por suelo radiante a menudo se calientan a plena velocidad, incluso cuando nadie está en casa, puede programar fácilmente a Danfoss Ally™ para bajar automáticamente la temperatura durante el día cuando la familia está en el trabajo o en la escuela, etc. Además, establecer periodos nocturnos es una manera inteligente de reducir su consumo mientras aumenta la comodidad y la conciencia ambiental también.