• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Intercambiadores de calor SONDEX® Plate and Shell (SPS)

  • Vista general
  • Preguntas más frecuentes

Nuestros intercambiadores de calor SONDEX® Plate and Shell (SPS) combinan las características más preciadas tanto de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos como de los intercambiadores de placas, puesto que ofrecen las altas presiones y temperaturas de trabajo de los primeros, junto con la elevada eficiencia de los segundos. Concebida como una solución con «lo mejor de ambos mundos», nuestros intercambiadores de calor de carcasa y placas proporcionan un rendimiento inigualable para una amplia variedad de aplicaciones, en concreto, aquellas que implican funciones de condensación de vapor.

¿Qué significa esto para ti?

Equipados con grupos de placas totalmente soldadas, nuestros intercambiadores de calor de carcasa y placas resultan apropiados para el procesamiento de medios agresivos, así como para presiones y temperaturas elevadas. El empleo de la tecnología de placas en lugar de tubos permite obtener un elevado coeficiente de transferencia de calor con el que nuestros ingenieros logran reducir la superficie necesaria para alcanzar un rendimiento óptimo. El resultado es un intercambiador de calor compacto, que supera en prestaciones a su homólogo de casco y tubos, que permite alcanzar diferencias de temperatura mucho más reducidas y que, al mismo tiempo, requiere mucho menos espacio y presenta un peso mucho más ligero.

El uso de la tecnología de placas también aborda un desafío común de los intercambiadores de calor de casco y tubos: la suciedad. El aumento del nivel de turbulencias reduce en gran medida el riesgo de ensuciamiento, puesto que un flujo turbulento evita que las partículas y las películas obstruyan el intercambiador de calor.

En comparación con los intercambiadores de calor de casco y tubos, los intercambiadores de calor SONDEX® Plate and Shell son soluciones muy rentables desde el punto de vista financiero que ofrecen un rápido retorno de la inversión. Su tamaño compacto, su peso ligero y sus bajos costes de instalación mantienen el precio de compra inicial en un nivel mínimo, especialmente, si se requiere el uso de materiales sofisticados. Además, el reducido mantenimiento necesario y un rendimiento energéticamente eficiente limitan los gastos operativos típicos.

Una solución para las diferencias de caudal

En ciertas aplicaciones, cada uno de los dos medios funciona con una diferencia de caudal que puede ser muy difícil de procesar de manera óptima. Nuestra gama de diseños de placas asimétricas es perfecta para este tipo de aplicaciones, puesto que cuenta con canales estrechos en un lado y canales anchos en el otro. Este diseño permite al intercambiador de calor procesar fácilmente caudales diferentes y utilizar la caída de presión de la manera más eficiente posible, lo que se traduce en mayores turbulencias, un aumento de la transmisión de calor y un funcionamiento más rentable. Los diseños asimétricos son la solución ideal para el procesamiento de medios de alta viscosidad o la condensación de grandes volúmenes de gas.

Tecnología de microplacas

Nuestros intercambiadores de calor cuentan con la moderna tecnología Micro Plate™, que proporciona los niveles de eficiencia y rendimiento que se esperan de la nueva generación y te permite sacar más partido de las aplicaciones de district heating y cooling.

Diseños SONDEX® Free Flow

El diseño SONDEX® Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.

Aplicaciones

  • Industria HVAC
  • Industria naval / alta mar
  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas
  • Industria azucarera
  • Industria del biogás
  • Industria de refrigeración
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química
  • Condensación
  • Calentamiento por vapor
  • Enfriadores de aceite
  • Calentadores de gas/Gas coolers

Características y ventajas

Intercambiador de calor muy adaptable. Se trata de una opción excelente para aplicaciones con procesos de condensación, en especial, aquellas que no precisan de ninguna función de subenfriamiento del condensado. También constituyen calentadores de vapor perfectos para fluidos limpios, agua desmineralizada y aceites térmicos limpios.

Este intercambiador de calor se ha diseñado para ofrecer una elevada resistencia frente a los choques térmicos, así como frente a la fatiga térmica y de presión, lo que lo convierte en un dispositivo muy apropiado para aplicaciones cíclicas y otras aplicaciones con grandes fluctuaciones repentinas de temperatura.

Disponible tanto en versión atornillada como totalmente soldada. Las versiones totalmente soldadas pueden soportar niveles de temperatura y de presión mayores que los tipos atornillados, pero no pueden abrirse para su limpieza. En su lugar, deben utilizarse sistemas de limpieza in situ (CIP).

Principio de funcionamiento de un intercambiador de calor SONDEX® Plate and Shell

Los intercambiadores de calor SONDEX® Plate and Shell están equipados con un grupo de placas totalmente soldadas que los convierte en una opción perfecta para aplicaciones difíciles.

Preguntas más frecuentes

La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu responsable de ventas local de la marca SONDEX®.

Contacta con tu oficina de ventas local de la marca SONDEX®. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:

  • Servicio,
  • Tipo de medio,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabajo.