• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Intercambiadores de calor de placas SONDEX® Tradicional

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Preguntas más frecuentes

Los intercambiadores de calor de placas SONDEX® Tradicional son la opción ideal para funciones estándares. Su diseño versátil y su elevada eficiencia térmica los convierten en la solución perfecta para una amplia variedad de aplicaciones.

¿Qué significa esto para ti?

Nos hemos especializado en el desarrollo de intercambiadores de calor de placas en estrecha colaboración con nuestros clientes. Puesto que comprendemos el proceso que se halla detrás de tus aplicaciones, cada solución se personaliza y se configura para adaptarse a ti y a tu negocio.

Nuestra extensa cartera de placas y opciones de diseños garantizan que siempre podamos ofrecerte la solución que mejor satisface tus necesidades. Nuestros diseños crean el flujo turbulento ideal y optimizan el uso de la caída de presión disponible en cualquier aplicación.

La opción más eficiente, siempre

Diseñamos soluciones de paso simple siempre que resulta posible, ya que son la opción preferida para casi todas las aplicaciones. Puesto que todas las conexiones se sitúan en el cabezal, no es necesario desconectar el intercambiador de calor de las tuberías para realizar labores de inspección, limpieza o mantenimiento. Apuesta por un intercambiador de calor SONDEX® para disfrutar de una instalación y un mantenimiento sencillos, rápidos y sin complicaciones.

Con unos requisitos de espacio mínimos, un consumo de energía considerablemente menor y el uso de un número reducido de placas para un rendimiento óptimo, los intercambiadores de calor SONDEX® están diseñados pensando en el mañana.

Características y ventajas

Disfruta de las ventajas de una solución a medida que se adapta perfectamente a tus necesidades y que reduce tu consumo de energía.

El excepcional rendimiento para una caída de presión baja elimina las cargas innecesarias en el sistema y optimiza su rendimiento global.

Este diseño tiene como resultado una solución compacta de espacio reducido, instalación sencilla y acceso sin complicaciones para labores de mantenimiento.

Tecnología de microplacas

Nuestros intercambiadores de calor cuentan con la moderna tecnología Micro Plate™, que proporciona los niveles de eficiencia y rendimiento que se esperan de la nueva generación y te permite sacar más partido de las aplicaciones de distrito térmico y enfriamiento de distrito .

Diseños SONDEX® Free Flow

El diseño SONDEX® Free Flow está diseñado para tratar los medios que no son adecuados para intercambiadores de calor regulares debido a su alta viscosidad, a su contenido en fibras y partículas, o a un riesgo considerable de contaminación.

Aplicaciones

  • Industria HVAC: por ejemplo, soluciones de district cooling que emplean agua de mar y agua subterránea como fuente de refrigeración; por ejemplo, soluciones de district heating que emplean energía solar y geotérmica como fuente de calefacción
  • Industria naval / en alta mar: por ejemplo, refrigeración central y refrigeración de aceite de lubricación
  • Industria láctea / alimentaria / de bebidas: por ejemplo, pasteurización, recuperación de calor y aplicaciones que requieren un procesamiento delicado
  • Industria azucarera
  • Industria del biogás
  • Industria de pasta y papel
  • Industria pesada
  • Industria minera
  • Industria petroquímica
  • Industria química: por ejemplo, recuperación de calor residual de agua del condensador

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas semisoldadas; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas semisoldadas } else { Intercambiadores de calor de placas semisoldadas }
    Intercambiadores de calor de placas semisoldadas para aplicaciones de amoniaco en Refrigeración Industrial

    Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas están optimizados para aplicaciones industriales. Los intercambiadores de calor de placas semi-soldadas de Danfoss están diseñados para sistemas de amoníaco y se pueden usar para aplicaciones como condensadores, evaporadores inundados y bombeados, subenfriadores, recalentadores, economizadores y enfriadores de aceite.

Preguntas más frecuentes

La elección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros experimentados ingenieros de ventas diseñan los intercambiadores de calor con las dimensiones y las especificaciones adecuadas para tus necesidades, de forma que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.

Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados conforme a las normas y requisitos de la industria. Para obtener datos específicos, ponte en contacto con tu representante local de ventas de la marca SONDEX®.

Ponte en contacto con el responsable local de ventas de SONDEX®.

Ponte en contacto con la oficina local de ventas de SONDEX®. Para obtener el presupuesto más exacto posible, ten preparados los siguientes datos:

  • Régimen,
  • Tipo de medios,
  • Caída de presión,
  • Caudal,
  • Presión de funcionamiento,
  • Propiedades termodinámicas, temperatura,
  • Temperatura de funcionamiento,