El patrón de Free Flow de SONDEX® está diseñado para tratar medios que no son adecuados para intercambiadores de calor habituales debido a su alta viscosidad, a su contenido de fibras y partículas o a un riesgo considerable de ensuciamiento.
¿Qué implica eso para ti?
Los canales profundos y anchos proporcionan un amplio espacio para que los medios difíciles de tratar fluyan con facilidad, garantizando un tratamiento suave del producto de salida y consiguiendo mejoras sostenibles en la calidad.
Dado que solo hay contacto lineal entre las placas, las partículas largas y pegajosas tampoco se atascarán ni obstruirán el intercambiador de calor.
Las placas Free Flow también son adecuadas para medios que tienen tendencia a ensuciarse, ya que están diseñadas teniendo en cuenta el factor de ensuciamiento. Los canales permiten que el caudal sea eficiente y que se transfiera el calor a pesar de la acumulación de suciedad, retrasando así el tiempo de inactividad provocado por la limpieza.
Esto permite que un productor de azúcar, por ejemplo, pueda trabajar a plena capacidad a lo largo de toda una campaña sin perder un tiempo de producción valioso ni ninguno de sus productos.
Características y ventajas
Garantiza un flujo sin obstáculos gracias a los canales profundos y a los puntos de contacto limitados entre las placas. El gran espacio en las placas está diseñado para manejar medios que ensucian y obstruyen los intercambiadores de calor habituales.
El tiempo de funcionamiento es prolongado, sin necesidad de realizar una limpieza, independientemente de la viscosidad del medio, la tendencia al ensuciamiento y el contenido de partículas.
Hay patrones asimétricos disponibles para aplicaciones con grandes diferencias de caudal. Si se tienen en cuenta las diferencias de caudal, se eliminan los problemas provocados por las bolsas de aire, la mala distribución del medio y las bajas turbulencias.