El termostato interior es un componente integral del sistema de calefacción eléctrica y se utiliza para controlar la calefacción por suelo radiante.
Los termostatos son dispositivos electrónicos que permiten un control preciso de la superficie del suelo o de la temperatura del aire.
Están equipados con sensores de temperatura del aire y/o del suelo para controlar el elemento calefactor.
Independientemente del tipo elegido, tenga en cuenta que el sensor de suelo es obligatorio para garantizar que la construcción del suelo no se sobrecaliente. Con un sensor de piso, el termostato limita el aumento de la temperatura del piso y mantiene la superficie a un nivel seguro y deseable.
Los termostatos interiores se pueden dividir en 3 tipos principales:
- Los termostatos digitales permiten al usuario un control preciso de la superficie del suelo, la temperatura del aire o una combinación de ambas.
- Los termostatos analógicos son unidades de control electrónico que permiten configurar el tipo de sistema de calefacción en aplicaciones interiores y ajustar los parámetros de control.
- Los termostatos semidigitales son termostatos de calefacción eléctricos controlados por temporizador que cumplen con EcoDesign y brindan a los clientes una instalación sin complicaciones y una flexibilidad total, desde el diseño hasta el control.
Características y ventajas
Economía fácil y forma de reducir la factura de la luz
Fácil instalación
Fácil control