La elección inteligente para la mitigación de armónicos
Disfrute de la mitigación de armónicos, la corrección del factor de potencia y la compensación de desequilibrios, todo en un solo producto. Puede ajustar la configuración a sus necesidades y centrarse en el área que es importante en su aplicación.
La mitigación selectiva de armónicos y la detección automática de resonancia garantizan un funcionamiento confiable adaptado a los requisitos de su aplicación.
> 98,2% de eficiencia de filtrado utilizando tecnología SiC avanzada
El filtro activo avanzado Danfoss AAF 007 está diseñado para reducir la distorsión armónica de los variadores Danfoss instalados de forma central o descentralizada. Los interruptores de SiC de última generación ofrecen una alta eficiencia inigualable con pérdidas de energía un 60% menores en comparación con filtros similares y una eliminación efectiva de armónicos de alto orden. El filtro es compatible con todos los variadores de la cartera de productos Danfoss y se entrega preconfigurado y sintonizado de fábrica, listo para usar con los transductores de corriente adjuntos.
Tensión de línea y corriente de filtro*
-
3 módulos 380-480 V CA... 55 A. Máximo 440 A con 8 módulos montados en paralelo
Características y ventajas
El diseño modular compacto reduce el requisito de espacio
La facilidad de mantenimiento reduce el tiempo y el coste del servicio
La detección automática de resonancia para ajustar la frecuencia de conmutación mejora el tiempo de actividad
Baja complejidad, con un solo producto que gestiona múltiples desafíos de calidad de energía: mitigación de armónicos, corrección del factor de potencia y compensación de desequilibrio
Altamente eficiente y robusto, para una larga vida útil con un bajo costo total de propiedad
Puesta en marcha rápida con capacidad plug and play y fácil parametrización a través del software para PC Danfoss AAF 007 Setup Tool y/o RS485
Fácil de adaptar a instalaciones existentes, cuando la distorsión armónica aumenta con la adición de cargas no lineales
![](/media/o1qenyln/img-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Optimización de la mitigación de armónicos
Mitigar la influencia armónica y al mismo tiempo garantizar que su sistema funcione de la manera más eficiente posible puede ser una lucha. Le ayudaremos a mantener sus ganancias de energía en verde brindándole una solución de armónicos diseñada para su negocio y sistema.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | English | Multiple | 02 may., 2024 | 913.6 KB | |
Fact sheet | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 - US English | English | United States | 13 may., 2024 | 916.4 KB | |
Product Environmental Information - BI | Danfoss ED 00778369 | English | Multiple | 23 may., 2023 | 486.2 KB | |
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 00777534 A5 | English | Multiple | 08 may., 2024 | 679.9 KB |
Aplicaciones relacionadas
Una gama de aplicaciones para las industrias de agua y aguas residuales, marina, petróleo y gas y minería.
Próximamente...
Próximamente...
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El control de compresores de Danfoss garantiza una comodidad óptima para los pacientes y el personal del hospitalEn el sistema de aire acondicionado del Centro Médico Universitario (CMU) de Liubliana, los convertidores de frecuencia de Danfoss con filtros integrados garantizan una baja distorsión armónica, con un nivel máximo de THDi del 5 %.