DrivePro® Remote Monitoring

  • Vista general
  • Documentos
  • Cómo funciona
  • Preguntas más frecuentes
  • Casos prácticos

Minimice los tiempos de inactividad inesperados y aumente su eficiencia con una respuesta más rápida

Con DrivePro® Remote Monitoring, tendrá un sistema que proporciona información en línea disponible para el monitoreo en tiempo real, lo que le permitirá reaccionar con mayor rapidez a los incidentes en los que esté involucrado un variador de frecuencia. Esto es posible gracias al sistema de alertas integrado que genera fallas y advertencias relacionadas. Dado que se le informa inmediatamente sobre los posibles problemas del variador de frecuencia, incluso si no está en el sitio, podrá reaccionar con la misma rapidez para evitar fallas inesperadas, minimizar el costoso tiempo de inactividad y eliminar la interrupción de sus operaciones.

Para los usuarios expertos de este servicio, DrivePro® Remote Monitoring proporciona acceso ilimitado a todos los datos que se recopilen sobre sus variadores de frecuencia. Esto es muy útil para identificar tendencias adversas, como un aumento lento de la corriente del motor a lo largo tiempo, lo que puede indicar desgaste o falta de lubricación en el dispositivo accionado.

DrivePro® Remote Monitoring también ofrece capacidades centralizadas de respaldo y restauración para todos los variadores de frecuencia de CA conectados bajo esta configuración, así como visibilidad completa y acceso a todo el activo del variador conectado, incluidas las versiones de firmware del variador.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring English Multiple 14 oct., 2024 1.0 MB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Brazil Portuguese Portuguese Multiple 17 oct., 2024 573.0 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Chinese Chinese (CN) Multiple 17 oct., 2024 633.0 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Czech Czech Multiple 04 abr., 2022 933.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Danish Danish Multiple 04 abr., 2022 934.0 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Dutch Dutch, Flemish Multiple 04 abr., 2022 935.2 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - French French Multiple 02 dic., 2024 580.2 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - German German Multiple 17 oct., 2024 593.4 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Italian Italian Multiple 17 oct., 2024 572.1 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Polish Polish Multiple 04 abr., 2022 934.5 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Russian Russian Multiple 04 abr., 2022 939.3 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - Spanish Spanish, Castilian Multiple 17 oct., 2024 580.9 KB .pdf
Fact sheet DrivePro Remote Monitoring - US English English United States 14 oct., 2024 1.0 MB .pdf

Cómo funciona

Características y ventajas

Alertas en caso de falla en el variador

  • Respuesta rápida a los problemas

Datos y parámetros clave del variador almacenados en la nube

  • Acceso rápido a la información esencial

Información de fallas disponible en la nube

  • Soluciones rápidas y precisas

Mediciones precisas y en tiempo real, e indicadores clave analíticos sobre el rendimiento de los variadores de frecuencia

  • Capacidad para comprobar el estado y tomar las decisiones correctas

Los parámetros del variador de frecuencia se guardan de forma segura en una ubicación centralizada

  • Recuperación sencilla en caso de falla o reemplazo del variador de frecuencia

Esquemas de mantenimiento predictivo

  • Prevención de fallas antes de que ocurran

Solución de problemas con ayuda de los ingenieros de Danfoss

  • Los expertos de DrivePro® Remote Monitoring le ayudarán a encontrar la mejor solución para las necesidades de su aplicación y maximizar su tiempo de actividad
  • Confianza en el soporte con Danfoss o un socio de servicio local de DrivePro®

Preguntas más frecuentes

El servicio DrivePro® Remote Monitoring utiliza una conexión de datos siempre activa con sus variadores de frecuencia para recopilar información sobre parámetros clave y eventos de fallas. El servicio supervisa esta información en tiempo real y, si ve una alerta de falla generada por el variador de frecuencia, le envía automáticamente un correo electrónico para que sepa inmediatamente que hay una condición que necesita su atención.

Como usuario del servicio DrivePro® Remote Monitoring, también tendrá acceso ilimitado a todos los datos que se recopilen sobre sus variadores de frecuencia. Esto puede ser muy útil para identificar tendencias adversas, como un aumento lento de la corriente del motor a lo largo tiempo, lo que puede indicar desgaste o falta de lubricación en el dispositivo accionado.

 

Es cierto que algunas ventajas dependen de tener un registro del historial del variador de frecuencia, pero DrivePro® Remote Monitoring tiene mucho que ofrecer desde el primer día que se utiliza. El servicio de monitoreo y alerta de fallas es operativo de inmediato y, una vez configurado, tendrá una visibilidad completa del firmware del variador, las versiones de la aplicación y los ajustes del variador. Eso significa que el reemplazo del hardware del variador de frecuencia puede ser semiautomatizado, si es necesario.

Y, si necesita reemplazar completamente un variador de frecuencia, solo tendrá que conectarlo y proporcionar su dirección IP. El servicio DrivePro® Remote Monitoring restaurará los parámetros y ajustes, lo que le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Esto resulta especialmente útil si tiene un proceso crítico que está fuera de línea hasta que el nuevo variador de frecuencia esté operativo.

 

Danfoss ha implementado medidas de seguridad sólidas y exhaustivas para el servicio DrivePro® Remote Monitoring. El dispositivo de puerta de enlace que se utiliza para acceder a los variadores de frecuencia es invisible para cualquier persona que no sea un usuario autorizado, y el acceso solo es posible con la cuenta de usuario y la contraseña correctas. Los derechos de acceso se administran con perfiles de usuario y todos los datos están cifrados de forma sólida. Las actualizaciones de seguridad periódicas se instalan automáticamente en las puertas de enlace y los servidores de Danfoss, y la seguridad general del sistema se audita periódicamente.

 

La tarifa depende de varios factores, incluido el número de variadores de frecuencia que tenga en su planta. Su oficina de ventas local de Danfoss Drives estará encantada de proporcionarle un presupuesto. Sin embargo, para mantener un presupuesto sencillo, Danfoss cobra una cuota anual fija por el servicio.

También vale la pena saber que el servicio DrivePro® Remote Monitoring se puede combinar con otros servicios de la gama DrivePro® Lifecycle, como DrivePro® Start-up y DrivePro® Preventive Maintenance, para crear un paquete económico que se adapte a sus necesidades.

 

Casos prácticos