Prolongue la vida útil de sus variadores de frecuencia
DrivePro® Preventive Maintenance consiste en inspecciones periódicas y el reemplazo de componentes en intervalos según el programa de mantenimiento específico del producto, basado en una auditoría en el sitio de su instalación, entorno y perfil de carga.
El plan de mantenimiento se diseña a la medida para adaptarse a tipos específicos de variadores de frecuencia, a las demandas de los sistemas de convertidores de frecuencia y a los retos ambientales de cada instalación. Se pueden crear planes a la medida a partir de valores medidos para las condiciones ambientales, la carga actual y la aplicación del cliente. Las condiciones de instalación y ambientales se registran en cada inspección de mantenimiento para detectar variaciones. Después de cada inspección, los clientes recibirán informes con recomendaciones para llevar a cabo otras acciones de mantenimiento si es necesario, o cambios en el plan de mantenimiento basados en variaciones en el entorno, la carga, la potencia de línea, el control de procesos, el envejecimiento o el uso del cliente, para garantizar un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil del variador de frecuencia.