El nuevo transmisor de presión DST P110 de Danfoss ofrece fiabilidad, durabilidad y rendimiento mejorados para aplicaciones en los mercados de refrigeración y aire acondicionado. Gracias a su diseño en acero inoxidable y su interfaz herméticamente sellada, el DST P110 puede soportar incluso los entornos de aplicación más duros. El sensor funciona con una nueva y poderosa plataforma electrónica, que ofrece capacidades de autodiagnóstico y funciones programables, todo a un precio económico.
Características y beneficios
Muy preciso. El DST P110 proporciona una precisión de +/- 1% de Banda de Error Total en todo el rango de temperatura en la aplicación correspondiente . Los perfiles de calibración personalizados pueden adaptarse para cumplir a los requisitos específicos de la aplicación. Por tanto, proporciona un control del recalentamiento más eficiente.
Robusto y fiable. Embalaje optimizado del sensor MEMS y la electrónica de procesamiento de señales que permite una excelente resistencia a la vibración, propiedades de gestión térmica y protección contra el ingreso de humedad.
Completamente probado. Un método de "prueba a fallos" es una parte importante del proceso de desarrollo de productos de Danfoss, que proporciona un mayor conocimiento del diseño del producto y las especificaciones. Este método también permite una optimización y pruebas más rápidas, lo que mejora el tiempo de comercialización.
Perspectiva de futuro. Las capacidades de diagnóstico con este sensor beneficiarán a los OEM hoy en día, ya que ahorran en costes de resolución de problemas, y en el futuro, a medida que más productos integren capacidades electrónicas.
Escalable. La nueva plataforma electrónica permite a los OEM ajustar el rendimiento específico del sensor para su aplicación.

DST P110 para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado
Reducción de hasta el 50% de reclamaciones de garantía a través de diagnóstico
Aplicaciones
El DST P110 es adecuado para las siguientes aplicaciones:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Caudal de refrigerante variableLos sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frigoríficos y congeladores comercialesConservadores y congeladores horizontales diseñados para guardar y almacenar productos frescos, congelados o previamente enfriados. Normalmente, una unidad autónoma de acero inoxidable que se utiliza en cocinas profesionales, panaderías y laboratorios.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Monitoreo del estado de los sistemas HVAC/REn aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire interior, la función de monitoreo del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar problemas antes de que ocurran.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración para camiones, remolques y furgonetasDanfoss es un proveedor líder mundial de productos de refrigeración para remolques, camiones y furgonetas. Visítanos aquí y descubre por qué deberías elegir nuestras soluciones energéticamente eficientes.
Soluciones
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aire acondicionadoLos aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.