Una gama optimizada para la refrigeración en la industria de distribución alimentaria
Danfoss pone a tu disposición los transmisores de presión AKS, optimizados para aplicaciones de refrigeración dentro de la industria de distribución alimentaria. Los transmisores de presión garantizan mediciones precisas de las presiones, lo que permite un funcionamiento seguro y energéticamente eficiente de los controles del sistema. Dentro la gama, encontrarás transmisores de presión optimizados para diferentes aplicaciones y presiones, algunos especialmente adecuados para sistemas con un alto grado de pulsación.
Para aumentar la eficiencia energética, el algoritmo especial integrado de Danfoss para la detección del recalentamiento garantiza la definición de un recalentamiento mínimo y estable, lo que permite la máxima presión de aspiración posible en el sistema y, por consiguiente, una baja carga del compresor y un ahorro de energía.
Características y ventajas
Ajuste preciso y constante de la presión
Alta fiabilidad
Ahorro de energía importante
Larga vida útil
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor de presión DST P110El transmisor de presión DST P110 de Danfoss ofrece fiabilidad, durabilidad y rendimiento mejorados para aplicaciones en los mercados de refrigeración y aire acondicionado.
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.