Núcleos sólidos
Los filtros secadores DCR protegen su sistema de aire acondicionado de la humedad, de ácidos y partículas sólidas. Se suministran con núcleos intercambiables para usarlos en líneas de líquido y aspiración que utilizan refrigerantes fluorados.
Los diferentes tipos de núcleo disponibles son:
- 48-DC para sistemas de aire acondicionado con refrigerantes HCFC y CFC
- 48-DC para sistemas de aire acondicionado con refrigerantes HCF
- 48-DA para adsorción de ácidos después de quemarse un motor
- 48-F para retención de impurezas.
Además, la gama de filtros secadores DCR cumple con los exigentes requisitos de las altas presiones de trabajo cuando se trabaja con R410A y CO₂.
Con la gama de filtros deshidratadores DCR disfrutará de una larga vida útil, gracias a la alta adsorción de humedad, la filtración eficiente de la suciedad y la adsorción de ácidos, cuando sea necesario.
Características y ventajas
Núcleos sólidos
Sin limitaciones respecto a la posición de montaje
Alta resistencia a las vibraciones
Aprobado por UL y CSA
Se distribuye con una malla filtrante de alta retención, que retiene el 90 % de las partículas de suciedad de hasta 25 micras.
Pintura en polvo de poliéster de 100 micras resistente a la corrosión
![Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centros de desarrollo de aplicaciones
Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.
Documentos
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Formación
Más información sobre los filtros secadores DML y DCL
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.