Controlador para cámaras frigoríficas, para sistemas monofásicos y trifásicos
Optyma™ Control ha sido diseñado para ofrecer seguridad, protección, control y facilidad de instalación en cámaras frigoríficas. Resulta especialmente indicado para su instalación junto con las unidades condensadoras de Danfoss, aunque también es compatible con otras unidades condensadoras del mercado.
El controlador cuenta con un control directo de las resistencias de desescarche, los ventiladores de los evaporadores, la luz de la cámara con salidas directamente conectables a las distintas unidades, un diseño atractivo y una gran pantalla, y su programación es sencilla y flexible. Grado de protección IP65.
Características y ventajas
Cableado sencillo y salidas del tensión que garantizan la fiabilidad del sistema
Programación flexible para una versatilidad óptima
Interruptor automático magnetotérmico diferencial que garantiza la seguridad, al interrumpir el suministro eléctrico
Señalización de alarmas: errores en los sensores, alarmas de temperatura y de presencia de personas en la cámara frigorífica y protección del compresor
Modbus RS485 para la comunicación de datos

Guía de selección de sistemas ADAP-KOOL®
Optimice su aplicación de HVAC/R con los componentes Danfoss adecuados
Control básico de cámaras con el controlador Optyma™ AK-RC 101/103
Uds. | Descripción | Código |
1 | Controlador Optyma (con 2 sensores de temperatura EKS 221) | |
AK-RC 101, monofásico | 080Z3200 | |
AK-RC 103, trifásico (3 kW), 4,5-6,3 A | 080Z3201 | |
AK-RC 103, trifásico (3 kW), 7-10 A | 080Z3202 | |
AK-RC 103, trifásico (5 kW), 11-16 A | 080Z3206 | |
AK-RC 103, trifásico (5 kW), 14-20 A | 080Z3207 | |
2 | Sensor de temperatura AKS 11 (cable de 5,5 m, de -50 a 100 °C) | 084N0005 |
1 | Unidad condensadora Optyma Plus | Catálogo de selección rápida (capítulo 19) |
1 | Válvula de expansión termostática TU | Catálogo de selección rápida (capítulo 1) |
1 | Válvula solenoide EVR | Catálogo de selección rápida (capítulo 3) |
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units(AU NZ) | Inglés | Multiple | 07 oct., 2020 | 15.3 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units | Español | Multiple | 28 ene., 2016 | 72.8 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units | Inglés | Multiple | 04 abr., 2019 | 106.3 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (ASEAN) | Inglés | Multiple | 07 nov., 2018 | 61.3 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_A: DA, FR, ES, IT, UK, PL) | Inglés | Multiple | 07 mar., 2016 | 70.7 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_C, Germany) | Inglés | Alemania | 07 nov., 2018 | 84.1 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (India) | Inglés | India | 07 nov., 2018 | 70.1 MB | |
Catalog | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (United Kingdom) | Inglés | Gran Bretaña | 26 feb., 2019 | 93.8 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackOptyma™ Slim Pack es una nueva unidad condensadora, caracterizada por el ahorro económico que proporciona, su innovadora tecnología de condensación y su intercambiador de calor de microcanales. Danfoss ha desarrollado Optyma™ Slim Pack para dar respuesta a todas las necesidades de los clientes en relación con las aplicaciones MBP y LBP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusOptyma™ Plus representa un paso adelante en cuanto a eficiencia energética, tecnología «plug and play», bajo nivel de ruido y robustez. La carcasa impermeable, más robusta gracias a su diseño, admite la instalación apilada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERPróximo Lanzamiento
Optyma™ Plus: unidades condensadoras de rápida instalación con bajo nivel de ruido. Una solución de refrigeración perfecta para aplicaciones MBP/LBP: aplicaciones típicas de la industria de distribución alimentaria, gasolineras, cámaras frigoríficas y congeladores.