Diseñados para reducir el consumo energético
El ETC 1C es un controlador de vitrinas diseñado para reducir el consumo energético sustituyendo los termostatos electromecánicos en las aplicaciones de refrigeración comercial
El controlador ETC 1C ofrece una alta precisión con pequeños diferenciales y tolerancias para garantizar una funcionalidad mejorada en enfriadores de cerveza de barril y en aplicaciones de enfriamiento de agua. La válvula tiene temporizadores integrados para mejorar el desescarche.
El ETC 1H es una plataforma flexible con un microcontrolador integrado y un software configurable. También están disponibles versiones estándar con una funcionalidad similar a la de los termostatos electromecánicos tradicionales. Disponible la opción de pantalla remota.
Características y ventajas
Control preciso de temperatura.
Consumo energético bajo.
Compatible con una amplia gama de sensores para distintas aplicaciones
Funcionalidad de protección del compresor excepcional
Pantalla remota disponible.
Desescarche controlado por tiempo o por temperatura

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.