Controladores de recalentamiento

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Software
  • Productos relacionados
  • Formación

Controladores de recalentamiento fiables y eficaces

Si buscas un control preciso del recalentamiento en su sistema de aire acondicionado, elije un controlador de recalentamiento fiable y eficaz de Danfoss. Nuestros controladores te ayudarán a lograr un funcionamiento fiable y de alta eficiencia energética en todo momento.

Los controladores de recalentamiento son fáciles de instalar, compactos, ligeros y compatibles con todos los refrigerantes comunes.

Nuestros controladores permiten un ahorro de costes total y una alta eficiencia energética para todas las aplicaciones de aire acondicionado.

Gama de controladores de recalentamiento de Danfoss - Folleto

Gama de controladores de recalentamiento

Ahorra en costes de energía y mantenimiento mientras mejora la fiabilidad del sistema. Los controladores de recalentamiento EKE de Danfoss están diseñados para ayudar a los OEM a desarrollar más rápido chillers más eficientes, reduciendo los costes de desarrollo y funcionamiento.

Características y beneficios

Regulación precisa del recalentamiento al nivel más bajo posible

Carga óptima del evaporador

Fácil instalación y funcionamiento fiable

Diseño compacto y ligero

Larga vida útil

Presión de funcionamiento máxima (función MOP) disponible

Funciones de seguridad e señales de alarma

 ETS Colibri® - Danfoss

ETS Colibri®  válvula revolucionaria

Con una magnífica herencia basada en más de 30 años de diseño y producción de válvulas de expansión electrónica, Danfoss lanza al mercado la válvula más innovadora y con un diseño exclusivo: la ETS Colibri®.

Gama de productos

Software

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss } else { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss }
    Válvulas de expansión electrónica ETS

    La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.

  • if (isSmallPicture) { Controladores HVAC, iluminación y energía - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores HVAC, iluminación y energía - Danfoss } else { Controladores HVAC, iluminación y energía - Danfoss }
    Control HVAC, iluminación y energía

    Controladores, actuadores y sensores para controlar una amplia gama de funciones en el supermercado, como por ejemplo, calefacción, ventilación, aire acondicionado y luz.

  • if (isSmallPicture) { Presostatos y termostatos - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos y termostatos - Danfoss } else { Presostatos y termostatos - Danfoss }
    Presostatos y termostatos para refrigeración

    La familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.

  • if (isSmallPicture) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss } else { Transmisores de presión para refrigeración - Danfoss }
    Transmisores de presión para refrigeración

    Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.

  • if (isSmallPicture) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss } else { Sensores de temperatura para refrigeración - Danfoss }
    Sensores de temperatura para refrigeración

    Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.