Los controles de grupos ADAP-KOOL® aseguran un control preciso y fiabilidad operativa para soluciones avanzadas.
Danfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
Los controles de grupos ADAP-KOOL® aseguran un control preciso y fiabilidad operativa para soluciones avanzadas, con capacidad para controlar hasta doce compresores. Los controladores inteligentes optimizan la presión de aspiración y de condensación en función de la carga y de la temperatura exterior.
Es posible obtener un mayor ahorro de energía y unos costes de mantenimiento menores con el control de velocidad variable de los ventiladores del condensador y los compresores, además de otras funciones avanzadas como el desescarche adaptativo, el autodiagnóstico y la detección automática de fallos.
Los controles de capacidad proporcionan una buena herramienta de diagnóstico para el mantenimiento remoto, pudiendo acceder a casi todos los parámetros de forma remota.

Benefíciate de soluciones robustas y eficientes basadas en unos conocimientos superiores
Las soluciones de control Danfoss para compresores y condensadores abarcan desde controladores compactos para sistemas pequeños, hasta controladores avanzados para un máximo de 12 compresores y 8 ventiladores.
Características y ventajas
Gama completa de controladores de compresores y condensadores para la refrigeración de pequeños y grandes establecimientos de la industria de distribución alimentaria
Control preciso y gran fiabilidad para lograr una alta eficiencia energética y bajos costes de mantenimiento
Recuperación de calor para agua corriente y calefacción de espacios
Control remoto

Centros de desarrollo de aplicaciones
Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El VLT® El modelo AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para controlar la velocidad variable en todos los motores asíncronos y motores de magnetización permanente. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funciones adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de extensión AK-XM 200Los módulos AK 2-XM están conectados a los controles en aplicaciones que requieren más conexiones de las que hay en los controladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de extensión AK-XM 100Los módulos AK 1-XM están conectados a los controles en aplicaciones que requieren más conexiones de las que hay en los controladores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 772 para pequeños sistemas de refrigeración con CO₂ tipo boosterLa unidad AK-PC 772 es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y gas cooler en pequeños sistemas con CO₂ tipo booster.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 781 con función de recuperación de calorLa unidad AK-PC 781 es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y condensadores de los sistemas de refrigeración.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AK-PC 772Mini-booster | Inglés | Multiple | 03 oct., 2014 | 304.0 KB | |
Brochure | Control food safety applying HACCP | Inglés | Multiple | 10 ago., 2015 | 3.6 MB | |
Brochure | Overview brochure: Pack Controllers | Inglés | Multiple | 11 jun., 2024 | 2.6 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Español | Multiple | 19 feb., 2015 | 12.3 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglés | Multiple | 19 feb., 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Inglés | Multiple | 19 feb., 2015 | 1.9 MB |
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.