Serie Turbocor® TT de Danfoss: compresores sin aceite con refrigerante HFC134a
Compresor de alta eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente
Los compresores centrífugos sin aceite Turbocor® de Danfoss están diseñados específicamente para el sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, mediante el uso de cojinetes magnéticos, compresión centrífuga de dos etapas, motor de imán permanente de velocidad variable y controles electrónicos inteligentes, que dan como resultado los niveles de eficiencia más elevados de la industria, con un peso ligero y un tamaño compacto, con bajos niveles acústicos.
Los compresores centrífugos de la serie Turbocor® TT de Danfoss ofrecen unas capacidades nominales de 60 – 200 toneladas / 200 – 700 kW mediante el uso del refrigerante HFC134a, respetuoso con el medio ambiente, sin potencial de reducción de ozono y sin fecha de eliminación gradual según lo establecido en el Protocolo de Montreal. Además, está disponible como opción el refrigerante R513A de bajo GWP y no inflamable (clasificación de seguridad A1).
![Turbocor - ficha de datos - Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ficha de datos de los compresores Turbocor®
La gama de compresores centrífugos sin aceite Turbocor® de Danfoss, con sus modelos TT, TG y VTT, ofrecen una tecnología innovadora que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento para tus aplicaciones de aire acondicionado.
La serie TT está disponible en cuatro modelos de compresores:
Características y ventajas
De 60 a 200 TR, de 200 a 700 kW, con los refrigerantes R134a y R513A
Elevada eficiencia energética con carga parcial
Diseño de sistema compacto, ligero y sencillo que reduce los costes de instalación y mantenimiento
El arranque suave reduce la corriente de inserción en el arranque
Funcionamiento excepcionalmente silencioso - 70 dB(A)
Marcado ETL y conformidad CE
![TurboTool - Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
El servicio y mantenimiento de los compresores Turbocor® de Danfoss es más sencillo que nunca con la aplicación TurboTool® de Danfoss. Puedes solucionar problemas potenciales directamente desde tu teléfono móvil introduciendo los síntomas en la aplicación. Al instante recibirás una lista de recomendaciones sobre cómo resolver el problema.
Documentos
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234zeEl compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.
Evita las falsificaciones
![Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.