Compresores semiherméticos de bajo GWP: Serie HG LG

  • Vista general
  • Documentos
  • Software

Compresores BOCK® LG: Líder en innovación de refrigeración sostenible

La gama de compresores LG de Danfoss BOCK®, diseñada para refrigerantes HFO de bajo GWP, ofrece una solución integral para una refrigeración sostenible. Con siete tamaños de modelo y 25 etapas de capacidad, estos compresores garantizan un funcionamiento fiable y eficiente que cumple con las regulaciones mundiales y la necesidad de usar unos refrigerantes respetuosos con el medioambiente.

Extensas pruebas a largo plazo confirman la necesidad de una tecnología de compresores especializada para refrigerantes HFO, reafirmando las décadas de experiencia de Danfoss BOCK® en la creación de sistemas robustos y duraderos para la tecnología de refrigeración y aire acondicionado.

Características y ventajas de los compresores de bajo GWP

Para temperaturas medias y bajas, aire acondicionado, bombas de calor

Amplia compatibilidad con refrigerantes: compatible con todos los refrigerantes sintéticos, incluidos los fluidos HFO de bajo GWP, lo que ofrece flexibilidad y sostenibilidad

Cumplimiento de la normativa global: cumple con los requisitos de la normativa sobre gases fluorados y la enmienda de Kigali, en consonancia con la reducción gradual global de los gases fluorados

Tecnología especializada: desarrollada mediante extensas pruebas a largo plazo, que garantizan un funcionamiento seguro y fiable con refrigerantes HFO

Diseño robusto: construido para ofrecer durabilidad, fiabilidad y longevidad, que refleja las décadas de experiencia de Danfoss BOCK®

Gama completa: siete tamaños de modelo y 25 niveles de capacidad proporcionan una solución completa que supera las características estándar

Compresores LG para refrigerantes HFO

Los compresores LG de BOCK® están especialmente diseñados para refrigerantes HFO, ofreciendo una mayor fiabilidad y robustez.

Proporcionan soluciones versátiles que garantizan un futuro de refrigeración sostenible y el cumplimiento de las regulaciones globales sobre gases fluorados.

Compresores BOCK® HA-LG para una refrigeración fiable a baja temperatura

  • Refrigeración de bajo GWP: Los compresores HA-LG ofrecen una versión sostenible y de bajo GWP para necesidades de refrigeración profunda
  • Diseño de admisión directa: estos compresores cuentan con un sistema de admisión directa y un motor refrigerado por aire para un funcionamiento eficiente
  • Rendimiento mejorado: la combinación de los innovadores principios de desarrollo de BOCK® resulta en un mayor rendimiento y rango de aplicación.

¿Deseas obtener más información acerca de los refrigerantes con bajo GWP?

Las soluciones sostenibles son la mejor opción para todas las partes implicadas de nuestro sector.

Hoy, al hablar de refrigerantes y sostenibilidad a largo plazo, Danfoss contempla tres parámetros principales que deben tomarse en consideración a fin de lograr un equilibrio sostenible: asequibilidad, seguridad y medioambiente.

Invertimos en el desarrollo de compresores que utilizan refrigerantes de bajo GWP para seguir impulsando la innovación en el sector de los refrigerantes sintéticos. 

Más información acerca de cómo trabajamos con refrigerantes de bajo GWP. 

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure BOCK LG compressor range English Multiple 18 dic., 2023 1.1 MB .pdf

Software

Herramientas de selección de un compresor - VAP

La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.