Compresores BOCK® HG y HA: Revolucionar la eficiencia y la fiabilidad de la refrigeración
La gama HG de Danfoss BOCK® ofrece la tecnología tradicional de compresores refrigerados por gas de aspiración, que destaca por su facilidad de funcionamiento, bajo mantenimiento, alta eficiencia y fiabilidad. Por otro lado, la gama HA refrigerada por aire está diseñada especialmente para aplicaciones de baja temperatura y evita el sobrecalentamiento mediante la refrigeración por aire del motor y las culatas por separado del gas de aspiración.
Estas gamas están disponibles en una variedad de refrigerantes de bajo GWP, así como en refrigerantes HFC tradicionales. Experimente una revolución en la refrigeración con los compresores BOCK, los cuales ofrecen un rendimiento y un control de temperatura inigualables.
Características y ventajas de los compresores HG y HA:
Eficiencia mejorada: mayor rendimiento y mayores niveles de desplazamiento conducen a una mayor eficiencia
Diseño compacto: los compresores presentan características estructurales más compactas para facilitar la integración
Ahorro de energía: el avanzado sistema de placas de válvulas, los motores eléctricos de última generación y el flujo de gas mejorado reducen el consumo energético
Compatibilidad: las conexiones rediseñadas se ajustan a los estándares de la industria, lo que garantiza una sustitución sin problemas y sin necesidad de trabajos de adaptación
Versatilidad: adecuados para diversas aplicaciones, incluida la refrigeración, el aire acondicionado y la refrigeración de supermercados
![](/media/5u1i5l4s/id448938842203-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Principio HA: Eficiencia inigualable para compresores refrigerados por aire de baja temperatura
Disfruta de compresores avanzados refrigerados por aire a baja temperatura con funcionamiento de aspiración directa y refrigeración eficiente del motor. A diferencia de los métodos tradicionales, nuestros compresores garantizan que el motor no caliente el gas de aspiración, impulsando directamente el compresor. Gracias a una unidad de ventilación compacta, el motor y las culatas se refrigeran por aire de forma precisa.
Conclusión:
- Temp. de gas controlada para un rendimiento optimizado.
- Aumento sustancial del rendimiento.
- Amplia gama de aplicaciones versátiles gracias a su diseño innovador.
![](/media/40ojeiut/ul-recognized.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
UL recognized
La serie UL-HGe integra a la perfección las ventajas probadas de la serie HG refrigerada por gas de aspiración con estrictas normas de seguridad adaptadas a los mercados estadounidense y canadiense. Estos compresores semiherméticos reconocidos por UL, y perfeccionados por expertos de Danfoss BOCK®, son una prueba de eficiencia energética, robustez y diseño compacto. Diseñados para ofrecer versatilidad, los compresores UL-HGe son su opción fiable en un amplio espectro de aplicaciones.
Compresores de dos etapas HGZ
Danfoss BOCK® se basa en la serie HG para crear la serie de compresores de dos etapas HGZ para una refrigeración prolongada a baja temperatura. Ofrece un compresor de seis cilindros, disponible en dos versiones, con línea de mezcla de media presión opcional o premontada.
- 3 niveles de capacidad de 93,7 a 122,4 m³/h (50 Hz)
- (Versión de seis cilindros)
- Split de etapa LP/HP en una relación de 2:1
- Funcionamiento de dos etapas con subenfriador líquido
- Válvula de postinyección adaptada al refrigerante y a la aplicación
- Concepto de compresor especialmente fiable y económico
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Multiple | 15 sep., 2023 | 51.6 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de todos los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calor industrialesDanfoss pone a tu disposición sus componentes y sus conocimientos para ayudarte a diseñar y desarrollar sistemas de bombas de calor aún más eficientes y competitivos para aplicaciones industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cuartos friosSoluciones eficientes para cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de refrigeración para el procesamiento de productos cárnicosDanfoss cuenta con todas las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de procesamiento de productos cárnicos a escala internacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDanfoss ofrece soluciones integrales de gestión energética para comercios (Smart Store) que permiten realizar un control y una monitorización completos de todos los dispositivos que consumen energía a través de un sencillo administrador de sistemas.