Excelencia ecológica: Compresores semiherméticos BOCK® de CO₂
Los compresores Danfoss BOCK® son la elección global para componentes esenciales de la refrigeración comercial e industrial, como aire acondicionado, refrigeración, calefacción, recuperación de calor y bombas de calor. Estamos comprometidos a crear un futuro sostenible adoptando refrigerantes naturales como el CO2 (R744).
Nuestra dedicación a la responsabilidad medioambiental impulsa el desarrollo continuo de compresores de CO2 . Esto garantiza la máxima eficiencia de la planta a la vez que minimiza las inversiones, la energía y los costes operativos. Confía en la máxima fiabilidad operativa y tiempo de funcionamiento, garantizando sus necesidades de refrigeración sostenible.
Características y ventajas de los compresores HGX CO₂ :
Aplicaciones versátiles: adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde refrigeración en supermercados e instalaciones industriales hasta sistemas de aire acondicionado en el transporte
Flexibilidad: los compresores de CO2 transcrítico y subcrítico tienen un amplio rango de capacidad, lo que permite adaptar las capacidades de refrigeración y calefacción para satisfacer necesidades específicas
Experiencia en alta presión: variante especial LT* diseñada para aplicaciones subcríticas con altas presiones de funcionamiento y parada
Soluciones especializadas: ofrece compresores ideales como el HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 Serie T y LT para requisitos de rendimiento más pequeños
Responsabilidad medioambiental: cumple con las normas medioambientales y de eficiencia energética, como el Reglamento Europeo sobre F-Gas y el Acuerdo Global de Kigali
Conformidad integral: cumple con las estrictas normas europeas y las directivas de ASERCOM para la calidad y la seguridad
Compresores de CO₂ transcríticos: eficiencia y fiabilidad inigualables
Su eficiencia optimizada conduce al mayor valor EER/COP de su categoría, certificado oficialmente por ASERCOM (Asociación Europea de Fabricantes de Componentes de Refrigeración) para múltiples etapas de desplazamiento. Además, estos compresores alternativos son conocidos por su inigualable fiabilidad y durabilidad.
Capacidad de refrigeración de 3-85 kW / Capacidad de calefacción de 9-182 kW - LP/HP: 100/150 bar.
Compresores de CO₂ subcríticos y BT: ideales para necesidades de baja temperatura
¿Buscas piezas de repuesto?
Catálogo de piezas de repuesto BOCKSHOP
BUSCAR. HACER CLIC. ENCONTRAR.
El catálogo de piezas de repuesto online le permite encontrar en unos pocos clics las piezas de repuesto y los accesorios adecuados para compresores y unidades BOCK.
Documentos
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Herramientas de selección de un compresor - VAP
La herramienta VAP es perfecta para encontrar los compresores o unidades adecuados para aplicaciones fijas. Al introducir la capacidad de refrigeración y las condiciones de funcionamiento necesarias, la herramienta mostrará de inmediato los componentes compatibles. En las herramientas VAP también encontrará detalles adicionales sobre los compresores sugeridos.