• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Pesaje de la carga

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Transmisores de presión para el pesaje de la carga

El equipo de elevación tiene la necesidad especial de pesar cuando se carga o se descarga y, por lo tanto, de calcular el valor o el peso. Además, la maquinaria está protegida contra sobrecargas para garantizar la seguridad. Danfoss recomienda un transmisor de presión instalado en el cilindro del brazo elevador.

Especificaciones típicas

  • Rango de presión: 0 a 250 bar
  • Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Tiempo de respuesta típico <1 mS
  • Exceso de presión: 3 x FS
  • Presión de rotura: 10 – 20 x FS

Sensores para el pesaje de la carga - Danfoss

Características y ventajas

Medición exacta de alta precisión

Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado

Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Excelente inmunidad EMC

Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo

Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.