• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sistema de propulsión hidrostática

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Garantiza una presión adecuada en las bombas de carga

Detectar niveles de presión bajos en la bomba de carga es importante para garantizar que su sistema tenga suficiente fluido para enfriar las bombas/motores y también para compensar cualquier fuga interna del sistema. La solución consiste en utilizar un transmisor de presión colocado en las bombas conectadas a la unidad de control principal que garantice que la presión no descienda por debajo del nivel mínimo de advertencia.

Especificaciones típicas

  • Rango de presión: 40 a 80 bar
  • Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Exceso de presión: 3 x FS
  • Presión de rotura: 20 x FS

Características y ventajas

Buena precisión general

Excelente inmunidad EMC

Amplia gama de temperatura de funcionamiento

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo

Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.