Transmisores de presión que garantizan un control preciso de la presión de la cosechadora
La capacidad de controlar con precisión la presión es fundamental en las cosechadoras forestales. Un aspecto clave de medición es controlar la presión sobre los rodillos de alimentación para lograr la máxima velocidad y sujeción cuando pasa a través del cabezal de la cosechadora. Los transmisores de presión son vitales en esta aplicación para garantizar un funcionamiento eficiente.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 160 a 400 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales
El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.