• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Detección electrónica de carga

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Ajuste del suministro a la demanda con los sistemas ELS

Los sistemas ELS ajustan el suministro a la demanda. Si es necesario aumentar o disminuir la presión hidráulica, el sistema ELS garantiza que la presión y el caudal se ajusten a la demanda existente. De este modo, aumenta notablemente la eficiencia del sistema hidráulico y, por lo tanto, se reducen las emisiones y aumenta la vida útil del sistema.

Los transmisores de presión proporcionan entrada al sistema ELS mediante la detección de la presión del puerto de trabajo y el envío de la información a un controlador electrónico conectado a la bomba.

 

 Especificaciones típicas

  • Rango de presión: 40 a 500 bar
  • Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Tiempo de respuesta típico <1 mS
  • Exceso de presión: 3 x FS
  • Presión de rotura: 10 – 20 x FS

Características y ventajas

Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado

Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Excelente inmunidad EMC

Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo

Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.