Soluciones compactas y fiables para SWRO en el mar
Las aplicaciones marinas y costa afuera imponen exigencias especiales a sus sistemas de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO).
En el mar durante días e incluso meses seguidos, quedarse sin agua dulce no es una opción para los pasajeros y las tripulaciones. Tampoco lo son las llamadas de servicio rápido en caso de mal funcionamiento. Es por eso que la confiabilidad operativa y el bajo mantenimiento son clave para los componentes de misión crítica, como las bombas de alta presión y los ERD.
Como todas las demás aplicaciones de desalinización de agua de mar, la eficiencia energética también es importante en el mar, donde cada gota de diésel ahorrada es una gota ganada. Finalmente, debido a que el espacio es valioso a bordo de la mayoría de las plataformas y embarcaciones, se prefieren los diseños compactos a las alternativas más voluminosas.
Danfoss tiene una trayectoria de décadas proporcionando alta presión para aplicaciones SWRO marinas. Todos los días, en los siete mares, nuestra gama probada de bombas APP y ERD iSave brindan una confiabilidad incomparable para embarcaciones de muchos tipos y tamaños.
Nuestros clientes pueden esperar una eficiencia energética insuperable y el funcionamiento más confiable y de bajo mantenimiento de cualquier solución comparable, todo en el espacio más pequeño del mercado.
Características y Beneficios
Las tasas de eficiencia más altas de la industria
Se logra una alta confiabilidad seleccionando materiales altamente resistentes a la corrosión
El diseño simple garantiza un bajo mantenimiento
Menos piezas y un diseño compacto ahorran espacio para otros fines a bordo de un barcoMenos piezas y un diseño compacto ahorran espacio para otros fines a bordo de un barco
La lubricación sin aceite elimina el riesgo de contaminación
Las soluciones independientes de la presión ofrecen flexibilidad al navegar entre diferentes aguas

Cómo SWRO ayuda a la acuicultura del salmón marino
Descubra cómo SWRO desempeña un papel innovador e importante para mantener el salmón criado en acuicultura marina libre de parásitos mediante el tratamiento de agua dulce en botes de pozo especialmente construidos.

50% menos energía
Al utilizar bombas de alta presión APP y ERD iSave de Danfoss, el consumo de energía se redujo en un 50 % en comparación con otras soluciones SWRO.

Cómo quitar los piojos de mar del salmón suavemente
SWRO es una forma innovadora y segura de eliminar los piojos de mar del salmón para que se mantenga sano y rentable
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversaPara purificar el agua potable, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) tiene un papel importante. Las bombas de alta presión de Danfoss permiten producir agua limpia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dispositivos de recuperación de energía para aplicaciones de ósmosis inversaEl dispositivo de recuperación de energía (ERD) 3 en 1 optimizado para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar.
Casos prácticos