Comodidad interior óptima en su oficina
Toda aquella persona que trabaje en un edificio de oficinas debe disponer de un confort interior óptimo. Cuanto más cómoda esté una persona, mayor será su productividad y menor será el porcentaje de bajas por enfermedad. Al mismo tiempo, también es importante mantener los costes controlados. Al suponer una media del 50 % de los costes energéticos, es necesario que los sistemas de HVAC proporcionen el grado de confort más elevado con los costes de funcionamiento más bajos posibles.
Las soluciones HVAC de Danfoss pueden ayudarle. Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para la producción, distribución, equilibrado hidráulico y control de temperatura de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
Con años de experiencia en la asistencia a promotores de construcción, consultores de ingeniería, administradores de instalaciones y personal técnico, hemos demostrado que la fiabilidad, la eficiencia energética y el ahorro de costes pueden lograrse al mismo tiempo.
Las soluciones HVAC de Danfoss para oficinas pueden utilizarse en proyectos de renovación o de nueva construcción, son fáciles de instalar y pueden conseguir ahorros significativos en la factura energética.
En qué podemos ayudarte
Comodidad interior gracias a un control preciso de la temperatura
Suministro fiable de agua para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
Protección contra la legionela y registro electrónico de la temperatura
Medición precisa y avanzada de la energía y recopilación automática de datos
Instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento sencillos
Reducción del coste total de propiedad
Un socio de producción para todos los sistemas HVAC
Soluciones energéticamente eficientes y sostenibles
Productos innovadores que permiten ofrecer soluciones inteligentes de IdC y de recogida de datos

Control perfecto del sistema HVAC del centro de negocios Katowice de Polonia
Este vídeo presenta el caso práctico de cómo se ha optimizado el sistema HVAC del centro de negocios Katowice de Polonia, sustituyendo los actuadores de encendido/apagado tradicionales por los nuevos actuadores digitales NovoCon®.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agua caliente sanitaria (ACS)Los sistemas de agua caliente sanitaria de Danfoss proporcionan todo lo necesario para la producción, el almacenamiento, el equilibrado hidráulico, el control de la temperatura y el registro de la temperatura del agua potable en edificios no residenciales y de apartamentos. Los sistemas instalados tienen un alto rendimiento, proporcionan comodidad e higiene y garantizan la máxima protección contra la legionela.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Confort ambientalNada es más personal que la forma en que las personas experimentan la comodidad. Esta depende de la actividad, del tiempo y el entorno en el que se mueva la persona. Para proporcionar el nivel de confort esperado, por ejemplo, para los trabajadores de oficina, estudiantes, pacientes de hospitales o huéspedes de hoteles, Danfoss ofrece numerosas soluciones de calefacción, refrigeración y control para calentar o enfriar espacios a la temperatura ambiente deseada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Hydronics™ en sistemas HVACLa digitalización de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) abre un mundo de posibilidades. Pero ningún edificio es igual. Danfoss Digital Hydronics™ ofrece soluciones modulares para cubrir todas las necesidades de diseño HVAC 4.0 digital. El diseño de sistemas de calefacción hidráulica y agua refrigerada para HVAC en edificios comerciales cambia rápidamente. Para preparar nuestros edificios para un futuro ecológico y sostenible, la atención se centra en la eficiencia energética y en los datos necesarios para supervisar el rendimiento del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equilibrado y control hidráulicosLas soluciones de equilibrado hidráulico y de control de Danfoss garantizan una distribución óptima del agua de calefacción y refrigeración en los sistemas HVAC. La solución recomendada depende del sistema; de si se trata de un sistema de caudal constante o variable; de la aplicación; de los emisores de calor o refrigeración; de los radiadores; de las unidades terminales y de otros elementos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC 4.0: HVAC de vanguardia para edificios inteligentesLas tendencias de digitalización, acceso remoto e Internet de las cosas (IoT) son cada vez más importantes en las aplicaciones de HVAC inteligentes. Varían el desarrollo de los edificios inteligentes y ofrecen un aumento significativo de la eficiencia energética al mejorar el rendimiento del sistema basándose en los datos del edificio. Danfoss ofrece diferentes sistemas conectables a Internet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Protección antihielo y antinieveEn invierno puede resultar peligroso acceder a edificios comerciales o públicos. Los aparcamientos cubiertos de nieve, las rampas de garaje, escaleras y aceras deben limpiarse para que los visitantes puedan acceder de manera segura. Danfoss ofrece sistemas de protección antihielo y antinieve muy eficaces, con todos los productos necesarios, como cables y mallas calefactores, controladores, sensores y accesorios de montaje.