Mantenimiento preventivo y predictivo: Activar el monitoreo del estado en aplicaciones HVAC/R
En las aplicaciones HVAC/R, la introducción de la función de monitoreo del estado mejora el tiempo de actividad del sistema al evitar que se produzcan problemas. La prevención temprana significa ahorros de costos, menos averías y un rendimiento general optimizado y comodidad para los inquilinos, lo que ayuda a las empresas a mantener los costos de energía y cumplir los objetivos comerciales y climáticos. La tecnología de monitoreo basada en condiciones ya está integrada en los nuevos convertidores de frecuencia de Danfoss que controlan sus sistemas HVAC/R y está lista para activarse.

Funcionamiento eficiente del sistema en su instalación
El monitoreo del estado permite un funcionamiento eficiente del sistema HVAC/R mediante el análisis 24/7 de datos en tiempo real. Un sistema de monitoreo HVAC no solo ayuda a controlar los motores eléctricos en ventiladores, bombas y compresores de enfriador. También proporciona información y análisis para optimizar el rendimiento general de los sistemas de calefacción y enfriamiento, y disminuir las necesidades de mantenimiento, sin necesidad de conectarse a un dispositivo de análisis externo o a la nube.

Evite lo inesperado en el sistema HVAC
En vez de esperar a que haya problemas, el monitoreo del estado permite tomar medidas de mantenimiento proactivas, y resolver posibles problemas antes de que se conviertan en problemas importantes. Este enfoque ayuda a gestionar de forma proactiva los retos, alzando la voz para reaccionar con antelación a los problemas típicos que surgen en la instalación. No hay necesidad de paradas no programadas de ventiladores, bombas o compresores de aire acondicionado. El CBM integrado proporciona un monitoreo de climatización que permite al personal programar las tareas de mantenimiento en paradas planificadas, cuando hay mano de obra calificada disponible.

Libertad de activación: El CBM está listo para funcionar en su nuevo variador de frecuencia
El uso de convertidores de frecuencia Danfoss permite ahorrar costos en la ventilación, el sistema de aire acondicionado, la calefacción y el enfriamiento. La función de monitoreo del estado está integrada y funciona dentro de su nuevo convertidor de frecuencia, con una inversión adicional de cero a baja en el equipo instalado. Lo único que tiene que hacer es activarlo.
La mayoría de las funciones de monitoreo del estado utilizan los sensores integrados en el convertidor de frecuencia, lo que significa que no se necesitan sensores adicionales. El algoritmo de monitoreo del estado se ejecuta internamente en el convertidor de frecuencia, por lo que tampoco se requiere conexión a la nube ni a Internet. Al no requerir la nube, también puede eliminar las tarifas de suscripción y las tarifas de transmisión de datos para los sistemas de monitoreo remoto en la nube.
Ventajas inmediatas con un variador de frecuencia Danfoss instalado
El monitoreo basado en condiciones (CBM) añade valor en muchos aspectos de las operaciones, como:
Menor carga de trabajo del personal: Monitoreo operativo del HVAC 24/7 sin necesidad de asistencia del personal
Monitoreo fácil de activos inaccesibles, como ventiladores de techo o sótano
Se evita la pérdida de productos refrigerados debido a una temperatura imprevista y a una avería del sistema de refrigeración
Se evitaron pérdidas debido a averías de ventilación en salas limpias, incluida la pérdida de productos fabricados y el costo de reiniciar las operaciones
Se evitó la pérdida de reputación debido al tiempo de inactividad en equipos y sistemas HVAC, por ejemplo, en unidades de aire acondicionado de centros de datos.
Sin comprometer la calidad del aire interior ni la comodidad de las personas que trabajan y viven en edificios
La transferencia de información es sencilla entre el variador, el PLC y/o el BMS
Posibilidad de integración mediante bus de campo

Aprovechamiento del monitoreo del estado
La incorporación de un sistema de monitoreo de estado en cada sistema HVAC ofrece muchas ventajas, incluida la reducción de riesgos, el ahorro de costos, el funcionamiento eficiente del sistema y la supervisión de datos en tiempo real.
El monitoreo del estado ayuda a predecir el rendimiento
Al activar la tecnología de monitoreo basado en condiciones ya integrada en los variadores de frecuencia de velocidad variable de Danfoss, el personal de operaciones y mantenimiento de HVAC puede predecir problemas de rendimiento y optimizar el funcionamiento general de forma eficiente. La comunicación y la transferencia de información entre el convertidor, el BMS y el PLC son sencillas. El monitoreo basado en condiciones ayuda al personal a superar muchos retos diarios a nivel del convertidor, en controladores ubicados en el BMS, el monitoreo remoto del sistema HVAC o los sistemas de control que se comunican a través del bus de campo.
Productos destacados

VLT® HVAC Drive FC 102
Obtenga inteligencia, confiabilidad y un menor costo total de propiedad (TCO) en sus instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, con este exclusivo variador optimizado para sistemas de automatización en edificios.
Casos prácticos

Primeras innovaciones de Danfoss
CBM ha surgido de una historia de primicias de Danfoss en innovación. Los variadores de frecuencia de Danfoss se distinguen de los demás del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el variador para reducir los componentes externos necesarios.