![CO2](/media/dajmzb21/fridge-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133233612538000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Fiable. Eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Eso es el CO₂.
El CO₂ se utiliza en todo el mundo para ofrecer soluciones de refrigeración sostenibles y rentables. Descubre todas sus ventajas.
Desarrolla tu negocio con soluciones fiables de refrigeración con CO₂
La elección de refrigerantes afecta directamente a tu negocio y a tu cuenta de resultados. A medida que la legislación elimina gradualmente los gases fluorados, los refrigerantes alternativos dejan de ser una opción para convertirse en una obligación. La refrigeración con CO₂ (R744) aporta una excelente eficiencia energética, seguridad alimentaria y oportunidades de recuperación de calor directamente a tu negocio.
Además, el CO₂ es un refrigerante natural que no es tóxico ni inflamable, con cero agotamiento de la capa de ozono y un GWP de solo 1, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a la huella de tu empresa. Con Danfoss, obtendrás el apoyo y la experiencia necesarios para que su transición a la refrigeración por CO₂ sea sencilla. Desde el diseño hasta la implementación y el mantenimiento de sistemas completos de refrigeración de CO₂, estamos aquí para ayudarte a refrigerar de forma responsable y fiable.
![CO2 cold room package](/media/xnal1xgy/butik-coldroom2-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Consigue un paquete completo para cámaras frigoríficas con CO₂ con solo cuatro componentes.
Descubre lo fácil que es encontrar el producto adecuado para tu aplicación.
Productos relacionados
Soluciones de CO₂ para todas las aplicaciones
![Optyma iCO₂ 4.6kW](/media/utmh0g4g/condensing-unit-optyma-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma iCO₂ 20kW](/media/fwlh0uhp/optyma-ico2-20mt-10lt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Optyma™ Controllers](/media/jyblfy5y/white-optyma-controller.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP valves](/media/8047/akvp-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVT Solenoid valves](/media/vnholz23/solenoid-valves-for-co2.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![EVUL Solenoid Valves](/media/2850/cr-evul.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Contacta con nosotros
Si deseas más información, contacta con nosotros.