Chillers

  • Vista general
  • Software
  • Productos relacionados
  • Soluciones relacionadas
  • Formación
  • Casos prácticos
  • Noticias
  • Contacta con nosotros

Mejores chillers: por dentro y por fuera

La constante innovación en el diseño de chillers está impulsada por las nuevas exigencias de eficiencia energética, por los reglamentos y normas vigentes a nivel local (como el programa LEED) y por los requisitos de uso de nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).

El crecimiento de una población que exige niveles cada vez mayores de confort y la profunda penetración de las tecnologías IT  están sometiendo a gran presión a las redes eléctricas y dando lugar a un aumento general del consumo energético.  

Las próximas generaciones de chillers y sistemas HVAC para nuevas construcciones y retrofits están diseñadas para cumplir con los nuevos estándares. La revolución en el mercado del aire acondicionado abre nuevas oportunidades. Con objeto de dar respuesta a las necesidades de un sector HVAC cada vez más complejo, nuestra amplia gama de componentes ofrece ventajas funcionales y oportunidades de ahorro a todo lo largo del ciclo de vida del sistema de chiller, desde las etapas de desarrollo y funcionamiento, hasta las de inspección y mantenimiento.

Danfoss puede ofrecerte distintas opciones para satisfacer esos requisitos en chillers refrigerados por aire y agua, mediante el uso de la tecnología scroll, centrífuga o de tornillo, con una asistencia técnica excelente a través de nuestros equipos de expertos. Los compresores pueden usarse en configuraciones de dos (tándem) o tres (trío) unidades, o bien pueden incorporar la tecnología Inverter o Turbocor. Gracias a nuestras válvulas de expansión electrónicas, controladores y sensores, podemos proporcionarte soluciones de diseño adecuadas para conseguir un sistema de aire acondicionado de alta eficiencia que responda con rapidez a los cambios en las condiciones de funcionamiento, con el fin de garantizar el confort de los usuarios de forma continua.

Casos prácticos sobre chillers - Danfoss

Casos prácticos

Los productos y soluciones de Danfoss componen hasta un 70 % de los sistemas chillers y aportan múltiples beneficios para los fabricantes de equipos originales, ingenieros consultores y propietarios de edificios en diversos sectores y tipos de edificios. Puedes explorar los casos prácticos aquí.

Características y beneficios

Todo lo que necesitas a través de un único proveedor, y puesto a tu disposición por verdaderos expertos en aire acondicionado.

Elevada eficiencia energética.

Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente de bajo potencial de calentamiento global (GWP).

Reducción de los costes aplicados y periodos cortos de amortización de la inversión.

Servicio técnico y de atención al cliente específico que alcanza todos los rincones del mundo.

Opciones de etiquetado ecológico.

Folleto de chillers - Construcción - Danfoss

¿Más información sobre chillers?

El diseño de chillers refrigerados por agua y aire con productos y soluciones Danfoss permite optimizar la eficiencia energética, reduce el tiempo de desarrollo y proporciona un rendimiento fiable en numerosos tipos de plataformas y aplicaciones.

Ventilador de velocidad variable y chillers modulares

Ventilador de velocidad variable y chillers modulares

¿Es un ventilador de velocidad variable  la respuesta a la eficiencia a carga parcial en chillers modulares enfriados por aire y bombas de calor? Lee este artículo basado en pruebas de laboratorio

Los compresores sin aceite mantienen un rendimiento constante en el tiempo

Los compresores sin aceite mantienen un rendimiento constante en el tiempo

Danfoss realizó un estudio para ver cómo el funcionamiento a largo plazo afectó el rendimiento en los compresores Danfoss Turbocor®. Los resultados mostraron que los compresores de cojinetes magnéticos sin aceite mantuvieron un rendimiento constante incluso después de más de 10 años de funcionamiento.

Software

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Micro plate heat exchangers - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro plate heat exchangers - Danfoss } else { Micro plate heat exchangers - Danfoss }
    Tecnología Micro Plate™

    El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de microcanales - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de microcanales - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de microcanales - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de microcanales

    Ahorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss } else { Válvulas de expansión eléctrica ETS - Danfoss }
    Válvulas de expansión electrónica ETS

    La gama de válvulas de expansión eléctrica ETS ha sido diseñada específicamente para la inyección precisa de líquido en evaporadores en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El pistón de la válvula y el diseño lineal es totalmente equilibrado, proporcionando una función bi-flow, así como una función de cierre estanco solenoide en los dos sentidos de flujo. Las válvulas ETS son compatibles con las soluciones de control electrónico de Danfoss y de otros fabricantes.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides para aplicaciones de climatización; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides para aplicaciones de climatización } else { Válvulas solenoides para aplicaciones de climatización }
    Válvulas solenoides para aplicaciones de climatización

    Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de agua de accionamiento por presión WVFX, WVTS y WVO de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de agua de accionamiento por presión WVFX, WVTS y WVO de Danfoss } else { Válvulas de agua de accionamiento por presión WVFX, WVTS y WVO de Danfoss }
    Válvulas de regulación de agua

    Las válvulas de agua de accionamiento por presión se emplean para regular el flujo de agua en plantas de refrigeración con condensadores refrigerados por agua.

Soluciones relacionadas

Formación

Programa de formación en línea sobre chillers de Danfoss

Programa de formación sobre chillers

El HVACR: el programa de formación sobre chillers está diseñado para ofrecer una explicación más completa sobre las aplicaciones con chillers y sus soluciones relacionadas. ¿Empezamos?

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Turbocor<sup>®</sup> TG de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor<sup>®</sup> TG de Danfoss } else { Turbocor<sup>®</sup> TG de Danfoss }
    Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234ze

    El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.

Noticias

  • if (isSmallPicture) { Danfoss_Turbocor; } else if (isBigColumns) { Danfoss_Turbocor } else { Danfoss_Turbocor }
    Danfoss Turbocor® celebra su 30 aniversario
    jueves, 6 de febrero de 2025

    Danfoss Turbocor® celebra tres décadas de funcionamiento en 2025. Se han instalado más de 140 000 compresores Turbocor en todo el mundo, a medida que más clientes tratan de reducir sus emisiones de carbono y su consumo de energía.

  • if (isSmallPicture) { Etiqueta de reclamo de circularidad DrivePro®; } else if (isBigColumns) { Etiqueta de reclamo de circularidad DrivePro® } else { Etiqueta de reclamo de circularidad DrivePro® }
    Presentamos la etiqueta de reclamo de circularidad DrivePro®
    lunes, 6 de mayo de 2024

    Reciba confirmación instantánea de que un variador de velocidad se ha sometido con éxito al servicio de puesta en servicio DrivePro® Start-up y se ha configurado para proporcionar eficiencia y rendimiento óptimos.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Los nuevos intercambiadores de calor de microplacas dan a Danfoss una "gama completa" para chillers y bombas de calor
    viernes, 11 de diciembre de 2020

    Danfoss ha ampliado su gama altamente eficiente de intercambiadores de calor de microplacas, lo que permite que más fabricantes de chillers y bombas de calor se beneficien de su eficiente tecnología Z-design y aborden los cambios de refrigerante y diseño.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.