Optimización de la mitigación de armónicos
Mitigar la influencia armónica y garantizar que su sistema funcione de la manera más eficiente posible puede ser todo un reto.
En Danfoss Drives le ayudaremos a mantener sus ganancias de energía en el medio ambiente con ayuda de una solución de armónicos diseñada para su negocio y su sistema.
¿Cómo pueden interferir los armónicos con su sistema?
Los armónicos son tensiones y corrientes que tienen componentes de frecuencia que contaminan la forma de onda sinusoidal pura en un circuito de CA, distorsionando en última instancia la tensión principal. Para complicar aún más las cosas, entre mayor sea el número de dispositivos de conmutación electrónica de potencia in situ que tenga, mayor será el grado de distorsión. Sin importar cuántos tenga, los resultados son los mismos, la interferencia armónica influye en la confiabilidad, aumenta los costos y afecta la calidad general del producto.
Y aunque estos problemas están generalizados, los desafíos que presentan (y las medidas necesarias para resolverlos) difieren de un sistema a otro.
¿Qué sucede cuando no lleva a cabo ninguna acción?
Una distorsión armónica excesiva en la alimentación de la red implica que la fuente no solo transporta componentes de 50 Hz o 60 Hz, también los que que tienen una frecuencia más alta. Estos componentes no pueden ser utilizados por equipos eléctricos, por eso los efectos de la distorsión armónica pueden ser graves:




Filtro activo avanzado 007 de Danfoss
Mitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. AAF 007 ofrece una eficiencia excepcionalmente alta y se adapta a todos los convertidores de frecuencia de Danfoss.
Maximice el rendimiento del sistema con nuestras soluciones para la mitigación de armónicos


-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVariador de frecuencia enclaustrado en armario diseñado para aplicaciones exigentes y con opciones para soluciones de entrada activa y bajos armónicos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro activo avanzado Danfoss AAF 007Mitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. Al ofrecer una alta eficiencia excepcional, AAF 007 se adapta a todos los variadores Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro activo avanzado 007 de DanfossMitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. AAF 007 ofrece una eficiencia excepcionalmente alta y se adapta a todos los convertidores de frecuencia de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor FC102, sólido e inteligente, mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de administración de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El modelo VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y viene equipado con un controlador de cascada.
Cómo puede ayudar Danfoss Drives

¿Desea obtener más información sobre la distorsión armónica?
Deje que nuestro experto residente, Gregers Geilager, le muestre las cuerdas. Vea la entrevista y descubra lo que Gregers tiene que decir sobre la interferencia de armónicos y cómo abordarla de la manera más eficiente energéticamente posible, a la vez que optimiza su sistema.

Ilumine el rendimiento de su sistema
Utilice la herramienta MyDrive® Harmonics para calcular la interferencia de armónicos en su sistema y diseñar una solución de mitigación de armónicos que se adapte a sus necesidades. Solo tiene que utilizar el simulador del circuito de alimentación incluido para realizar una simulación de su sistema y determinar dónde se deben aplicar los cambios. Y controlar los armónicos de la forma más eficiente posible.