¿Sabía que un mayor tiempo de actividad también impulsa la sostenibilidad?
Al reducir el uso de agua, reducir las emisiones de CO2 y optimizar la confiabilidad, Danfoss Drives puede hacer que su proyecto minero sea más rentable y más sostenible.

Evite costosos tiempos de inactividad con inteligencia perimetral
Danfoss Drives tiene más de 50 años de experiencia en hacer que las plantas de producción y las operaciones de la industria pesada sean más eficientes. Para reducir el costoso tiempo de inactividad, nuestras unidades inteligentes integradas en el borde mantienen las cintas transportadoras en funcionamiento. Nuestras unidades le permiten predecir fallas tempranas imprevistas al combinar la entrada de sensores externos con datos internos. Los datos en tiempo real se analizan en el borde para detectar cambios, transmitir alertas tempranas e identificar problemas de degradación del sistema.

Monitoreo único de la condición de su mina
Maximice el rendimiento y minimice los eventos adversos de la aplicación en su mina con los variadores inteligentes de Danfoss. Para la mayoría de las aplicaciones, no se requiere instrumentación adicional. Las unidades le permiten reducir significativamente el costo total de su solución IoT simplemente distribuyendo datos relevantes. Nuestras unidades inteligentes se conectan con múltiples fuentes de entrada, como el controlador lógico programable (PLC), los sistemas locales o la nube, para controlar con precisión la velocidad.

Obtenga independencia y control con el monitoreo basado en condiciones
Los variadores inteligentes de Danfoss monitorean, analizan e interpretan los datos recopilados de los sensores internos y externos para optimizar el rendimiento de su sitio y sistema y predecir sus necesidades de mantenimiento. Luego, la información clave se envía a cualquier destino que usted especifique, para brindarle total independencia y control de su sistema.
Variadores de frecuencia inteligentes de Danfoss que garantizan un mayor tiempo de actividad
Nube y analítica avanzada
Para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones y la producción minera en constante cambio, los variadores inteligentes de Danfoss se conectan con cualquier nube o plataforma de análisis para brindar inteligencia, así como mantenimiento predictivo y basado en condiciones, a todo su sistema.
Seguridad de datos mejorada
Al aplicar inteligencia cerca de la fuente de datos y procesar datos en el borde, nuestras unidades inteligentes aumentan la protección de datos en toda su operación minera. Evitan la transmisión de datos sin procesar a la nube, el almacenamiento de datos en las instalaciones o el sistema de automatización, lo que reduce la cantidad de datos en riesgo de interceptación o compromiso.
Inversión reducida
Puede usar la unidad como un centro inteligente para sensores externos en su mina, como sensores de vibración y sensores de presión, para habilitar el control de procesos y el monitoreo basado en condiciones. Como solo necesita una unidad de Danfoss para crear un concentrador, puede evitar gastar en sensores y puertas de enlace adicionales.
Menor costo de datos
La transmisión y el procesamiento de datos sin procesar en la nube pueden ser costosos. La distribución de inteligencia y el procesamiento de datos en el borde significa que puede enviar datos preprocesados, lo que reduce el ancho de banda y simplifica el análisis de datos en la nube.
Abierto e independiente
Nuestros variadores funcionan con cualquier tipo de tecnología de motor necesaria en su producción minera, sin importar si se trata de un motor de inducción, de imanes permanentes o de reluctancia. Tiene la libertad de elegir la mejor tecnología de motor para su aplicación. También podrá hacer funcionar el motor con la máxima eficiencia y rendimiento.
Historias de casos

Los convertidores de frecuencia Danfoss VACON® reducen el consumo de energía
Gracias a los convertidores de frecuencia de CA VACON®, la mina de oro de Yamana disfruta de una reducción del 30 % en el consumo de energía para sus sistemas subterráneos de ventilación y bombeo.
Conoce a nuestros expertos en la industria pesada


Contáctanos
Uno de nuestros expertos en la industria pesada se comunicará con usted para encontrar la ayuda o la respuesta que necesita.
Productos
Accionamientos para aplicaciones mineras
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Filtro activo avanzado Danfoss AAF 007Mitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. Al ofrecer una alta eficiencia excepcional, AAF 007 se adapta a todos los variadores Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El VLT® El modelo AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para controlar la velocidad variable en todos los motores asíncronos y motores de magnetización permanente. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funciones adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AQUA Drive FC 202El modelo VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y viene equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VACON® NXCVariador de frecuencia enclaustrado en armario diseñado para aplicaciones exigentes y con opciones para soluciones de entrada activa y bajos armónicos.