![](/media/0bzdgo0l/heavy-industry-cement-full-bleed-hero-new2-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133141192400400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
¿Sabías que puedes conectar la reducción de CO2 con un mayor tiempo de actividad?
Con una mayor densidad de potencia, una gestión inteligente del calor y una flexibilidad y personalización únicas, los variadores de frecuencia de Danfoss pueden ayudar a que su planta de cemento sea más sostenible y rentable. El procesamiento de minerales y la producción de cemento consumen mucha energía, pero como la eficiencia energética está integrada en todos los aspectos de Danfoss Drives, al optimizar sus sistemas para que sean más eficientes energéticamente, puede entregar más usando menos.
![](/media/xwohe5cx/heavy-industry-cement-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Descarbonización de cemento con Danfoss Drives
Alcanzar el cero neto y descarbonizar el cemento requiere largos cambios a lo largo de la cadena de valor. Con los variadores inteligentes de Danfoss, puede obtener resultados inmediatos al optimizar el uso de energía de su planta de cemento mientras mantiene una alta disponibilidad del equipo. Nuestras unidades lo ayudan a usar la energía de manera más eficiente, lo que le permite lograr un mayor tiempo de actividad con menos recursos, lo que genera ahorros de energía y costos a partir de la compensación.
A través de nuestras soluciones únicas, como el enfriamiento del canal posterior, el uso compartido de la carga y el monitoreo, puede, por ejemplo, reducir la carga de cabeza en una subestación trituradora de piedra caliza hasta en un 90 %. Esto evita la sobrecarga térmica de su equipo y elimina la necesidad de un condensador. Los convertidores de frecuencia de Danfoss son parte de la solución, ya que le permiten optimizar el mantenimiento, reducir el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2.
Asegure un mayor tiempo de actividad con Danfoss Drives
![](/media/dn1kkvgf/heavy-industry-mining-robustness-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/dmsjd2im/heavy-industry-mining-embedded-intelligence-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/i42f45tz/heavy-industry-mining-system-independence-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Beneficios de usar variadores inteligentes de Danfoss en su producción de cemento
Nube y analítica avanzada
Para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones y la producción de cemento en constante cambio, los variadores inteligentes de Danfoss se conectan con cualquier nube o plataforma de análisis para brindar inteligencia, así como mantenimiento predictivo y basado en condiciones, a todo su sistema.
Seguridad de datos mejorada
Al aplicar inteligencia cerca de la fuente de datos y procesar datos en el borde, nuestras unidades inteligentes aumentan la protección de datos en su planta de cemento. Evitan la transmisión de datos sin procesar a la nube, el almacenamiento de datos en las instalaciones o el sistema de automatización, lo que reduce la cantidad de datos en riesgo de interceptación o compromiso.
Inversión reducida
Puede usar el variador como un centro inteligente para sensores externos en su planta de cemento, como sensores de vibración y sensores de presión, para habilitar el monitoreo basado en condiciones y el control de procesos. Como solo necesita una unidad de Danfoss para crear un concentrador, puede evitar gastar en sensores y puertas de enlace adicionales.
Menor costo de datos
La transmisión y el procesamiento de datos sin procesar en la nube pueden resultar costosos para los productores de cemento. La distribución de inteligencia y el procesamiento de datos en el borde significa que puede enviar datos preprocesados, lo que reduce el ancho de banda y simplifica el análisis de datos en la nube.
Abierto e independiente
Nuestros variadores funcionan con cualquier tipo de tecnología de motor necesaria para la producción de cemento, sin importar si se trata de un motor de inducción, de imanes permanentes o de reluctancia. Tiene la libertad de elegir la mejor tecnología de motor para su aplicación. También podrá hacer funcionar el motor con la máxima eficiencia y rendimiento.
![](/media/gkshn3an/heavy-industry-cement-analytics-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/gstl1k1o/heavy-industry-cement-cloud-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/kizfke11/heavy-industry-cement-connectivity-814x540.png?anchor=center&mode=crop&width=410)