¿Sabías que puedes conectar la sostenibilidad con la rentabilidad?
Con una integración perfecta, un control de activos exclusivo y una mayor fiabilidad, los convertidores de frecuencia de Danfoss pueden ayudar a la minería, el cemento y otras industrias pesadas a lograr una mayor sostenibilidad y rentabilidad.






Computación perimetral
Dé rienda suelta a toda la inteligencia de su sistema en sus instalaciones de la industria pesada con nuestra tecnología informática de punta patentada, lo que respalda un alto tiempo de actividad para su producción y ahorros en los costos operativos, al supervisar su motor eléctrico y las aplicaciones de la industria pesada.
Con edge, los datos se recopilan varias veces por segundo, lo que garantiza que cualquier medición fuera del rango normal active una advertencia, lo que minimiza el riesgo de anomalías no detectadas.
Historias de casos

Gestión única de carga compartida y velocidad de rotación precisa en entornos difíciles
Las unidades se incorporan en muchas aplicaciones a lo largo de una operación. Con los potentes variadores VACON® NXP de Danfoss Drives, el contratista italiano Cogeis aseguró la máxima potencia para excavar túneles cuesta arriba.
Conoce a nuestros expertos en la industria pesada


Contáctanos
Uno de nuestros expertos en la industria pesada se comunicará con usted para encontrar la ayuda o la respuesta que necesita.
Productos
Accionamientos para aplicaciones de la industria pesada
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVariador de frecuencia enclaustrado en armario diseñado para aplicaciones exigentes y con opciones para soluciones de entrada activa y bajos armónicos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro activo avanzado Danfoss AAF 007Mitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. Al ofrecer una alta eficiencia excepcional, AAF 007 se adapta a todos los variadores Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtro activo avanzado 007 de DanfossMitigue los armónicos, corrija el factor de potencia y compense el desequilibrio, todo en un solo producto. AAF 007 ofrece una eficiencia excepcionalmente alta y se adapta a todos los convertidores de frecuencia de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Esta gama de variadores modulares de media tensión (MV) permite a los integradores de sistemas y OEM ofrecer un procedimiento totalmente nuevo para conseguir el rendimiento perfecto adaptándose a las necesidades exactas de cada aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.