![A la izquierda hay una línea para hornear pan, y a la derecha hay una mujer con una bata de laboratorio y una redecilla trabajando en una tableta.](/media/o05o25ql/food-ôçô-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133420941800330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sirviendo al éxito
Hoy en día, es absolutamente posible encontrar formas de reducir el consumo de energía y al mismo tiempo aumentar la productividad. Le ayudamos a maximizar la eficiencia en las operaciones de alimentos y bebidas, adaptarnos con éxito a las cambiantes demandas de los consumidores y desempeñarnos con los mejores estándares de su clase. Espere reducir OPEX, más tiempo de actividad y menos desperdicio de recursos en todas sus operaciones.
Calculadora de energía
Calcule rápidamente sus posibles ahorros de energía, reducciones de emisiones de CO2 y ahorros de costos utilizando las soluciones inteligentes de Danfoss Drives. Nuestra calculadora de energía está aquí para ayudarle a estimar rápidamente qué tan rápido se amortizará su inversión.
Nuestra calculadora de energía proporciona ahorros estimados. Para obtener una respuesta definitiva, es necesario realizar una evaluación más exhaustiva de sus solicitudes.Contáctenos para recibir un cálculo más preciso.
¿Cómo se puede lograr una productividad más sostenible?
Para prosperar en el mundo actual, necesita una planta que pueda ampliarse una y otra vez, de forma rápida y eficiente. Utilizar unidades que se centren en la tecnología de sensores y la monitorización basada en predicciones. Es por eso que nos hemos asegurado de que nuestras unidades potentes, inteligentes y altamente compactas ofrezcan una integración rápida y perfecta y puedan adaptarse a sus requisitos exactos, sin importar su área de enfoque.
Mejora tu rendimiento técnico
Aumente la eficiencia, la velocidad y el torque en su aplicación con unidades ultracompatibles. Estos variadores optimizan cualquier motor y hablan el lenguaje de cualquier protocolo PLC. Esto significa que puede conservar el motor que prefiera o actualizarlo a una nueva tecnología de motor, sin necesidad de cambiar el variador.
Danfoss respalda su sistema con:
- Más tiempo de actividad gracias a la funcionalidad de monitoreo basado en condiciones
- Alta confiabilidad y TCO (coste total de propiedad) óptimo
- Soporte de servicio de ciclo de vida las 24 horas
![Captura de pantalla de Rockwell Studio 5000 que se integra con los variadores Danfoss](/media/ftlpdt3t/img-4-2x.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Trabajadores con batas blancas de laboratorio trabajando en la línea de envasado de manzanas en Rivoira](/media/0ihddeap/1120x747_rivoria-workes-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![iC7-Automatización](/media/m0aapyty/1120x747px_ic7-air-cooled_sm_products.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![DrivePro® facilita la gestión de las cadenas de suministro](/media/19119/drivepro-017a0727-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Línea de embotellado en Brasserie Caulier que utiliza iC7-Automation](/media/s10m45mz/legendre-cover-wop-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133197409263330000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Línea de embotellado pionera en Brasserie Caulier
Brasserie Caulier ahora aprovecha al máximo sus sistemas Legendre Conveyor con el nuevo accionamiento iC7-Automation.
Huella de carbono nítida
Logre una productividad más sostenible en sus operaciones para alcanzar los objetivos climáticos. Descarbonice sin problemas utilizando menos agua y energía y al mismo tiempo aumente la producción y la rentabilidad.
Acelerar el negocio
Dar cabida a la descarbonización, eliminando al mismo tiempo cualquier compromiso con la rentabilidad. Con Danfoss puede minimizar su inventario de repuestos, reducir el costo total de propiedad y esperar un rápido retorno de la inversión.
![](/media/rf5lpt5w/waffle-cones-banner-1280x420.jpg?width=420&height=1280&rnd=132778812475900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Control de movimiento integrado para máquinas de obleas
Obtenga codificador de rendimiento servo sin el controlador de movimiento integrado. Para posicionamiento y sincronización de alta precisión en un variador de velocidad.
![Botellas marrones en una línea de embotellado](/media/uxkjcewt/beer-bottles-ôçô-1250x834.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Juntos, aceleraremos su negocio
Vea nuestro seminario web bajo demanda sobre productividad sostenible en alimentos y bebidas para descubrir cómo puede obtener una ventaja competitiva asociándose con Danfoss Drives.
- Reducir el consumo de energía y reducir significativamente los costos de energía.
- Aumente la productividad con unidades inteligentes
- Lograr una mayor eficiencia y confiabilidad
- Minimizar las emisiones de CO₂ y el desperdicio de recursos
- Reduzca el costoso tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento