Para solicitar alguna notificación de producto anterior o si surge alguna duda favor de ponerse en contacto con su representante de ventas.
Unidades Condensadoras y Evaporadores
Compresores
- Compresores MTZ / NTZ calificados con R454A/C y R455A - próximos modelos.
- VZH/DSH versión multirefrigerante Presión de servicio (PS) unificada
- Sensores de gas DGS: la marca EAC ha caducado
- Sensor de gas DGS: resistencia única de 1K Ohm ahora incluida en la bolsa de accesorios
- Sensores de gas DGS: la marca EAC ha caducado
- Lanzamiento de compresor Scroll de velocidad variable serie VZN para refrigerante R290
Controles electrónicos y eléctricos
- Cambio en el brillo de las variantes de LED azul ERC 11X.
- Controladores de paquete AK-PC 772B y AK-PC 781B
- Nueva versión de software SW 2.07 en el controlador de sobrecalentamiento EKE 1A, B, C y D
- KoolProg Ver 5.1.x: Actualización de la versión de mantenimiento
- KoolProg Ver 5.1.x: Actualización de la versión de mantenimiento
- Serie AK-SM 800A, versión de software 4.0 que incluye actualizaciones de seguridad.
- Lanzamiento de producto: Controladores de sobrecalentamiento y válvulas EKE 100
- Lanzamiento de producción de EKE 1P con nueva versión de software 2.15. C
Válvulas y termostatos
- Rediseño del europalet RAC MX-PU-PN
- Cambio en el proceso de fabricacion de carcasas de estaciones de valvulas ICF 20 4 6 e ICF 25 4 6
- Válvulas de Expansión Eléctricas, ETS 175L, 250L, 400L y 500L, versiones estándar y libre de aceite/alta temperatura
- Nuevas válvulas de bola GBC de 90 bar, lanzamiento al mercado
- Presostatos y termostatos KPU: retorno al color original de las cubiertas frontales
- Presostatos y termostatos KPU: retorno al color original de las cubiertas frontales
- Liberación del colector ETS P ETS 800P v2 y ETS 1000P
- Presostato CKB para aplicaciones de CO2: recorrido de flujo modificado en el conector de presión
- Nuevas bandejas de plástico en embalaje industrial para válvulas de expansión termostáticas TU/TC
- Válvulas EV210B de uso general con cuerpo de bronce ECO.
- Nuevas bandejas de plástico en embalaje industrial para válvulas de expansión termostáticas T2
- AKV 10P/10PS en aplicaciones que requieren un MOPD alto
- AKV 10P/10PS: cambio en la oferta de repuestos
- Presostatos KP: cambio menor en la conexión del tubo capilar; solo en algunos códigos seleccionados
- La línea de producción de OFC se extiende desde Dinamarca hasta la India
Intercambiadores de Calor