Para solicitar alguna notificación de producto anterior o si surge alguna duda favor de ponerse en contacto con su representante de ventas.
![Unidades Condensadoras y Evaporadores](/media/18674/condensing-unit-catalogue-mx-01.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Unidades Condensadoras y Evaporadores
![Compresores](/media/5cif4sb0/compressors-for-air-conditioning-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Compresores
![Controles electrónicos y eléctricos](/media/ltzgz4al/control-temp-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Válvulas y termostatos](/media/jc5h1tre/thermostatic-expansion-valve-family-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Válvulas y termostatos
- Tiras de bulbo para válvulas de expansión termostáticas 2023 03 22
- El ancho de la correa de la bombilla TXV-PU-CC cambió de 22,5 mm a 18 mm
- Actualización de barra ICV 65
- Válvulas piloto - CVP, CVPP, CVC - actualización a 65 bar
- Válvulas de expansión eléctricas ETS 175L_250L_400L y 500L versiones estándar y sin aceite_alta temperatura
- Notificación de producto ETS_Nov 2023
- Cambio de color en enchufe de cable IP67
- ICAD B
- Notificación de Producto_ICF 20-2
- Parámetros del controlador grande ETS
![Intercambiadores de Calor](/media/ap3coe2s/intercambiadores-de-calor-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Intercambiadores de Calor