Vista general de los productos
![Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®](/media/6003/ch001643-001827-1120x740px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/6004/unit-lpco2-ss-1801-produktion-1120x740.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Casos prácticos
![unidad para oficinas SEM-SAFE de Danfoss](/media/6007/office-unit-sem-safe-by-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Ponte en contacto con nosotros
Haz clic aquí para ponerte en contacto con nosotros y obtener más información acerca del sistema de extinción de incendios SEM-SAFE®.
Danfoss Semco A/S, miembro integrante del Grupo Danfoss, es un líder mundial en la venta, el desarrollo, la producción, el servicio y la puesta en marcha de sistemas fijos de extinción de incendios certificados con la marca SEM-SAFE®. La innovación es nuestra prioridad. Hemos estado diseñando y abriendo el camino en los sistemas de extinción de incendios SEM-SAFE® durante décadas. Esto nos da la experiencia y el conocimiento tecnológico necesarios para ofrecer una amplia gama de sistemas de extinción de incendios SEM-SAFE® basados en dos tecnologías clave: agua nebulizada a alta presión y CO2 de baja presión. Estamos diseñando un mañana más seguro para las personas y los activos de los edificios, la industria y el sector náutico.
Diseñando un mañana más seguro
Desde un moderno edificio de gran altura hasta una universidad de última generación, desde una iglesia antigua de madera hasta un superhospital y un concurrido aeropuerto internacional, el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es la solución óptima para combatir incendios en cualquier tipo de edificio. Además de una probada trayectoria en edificios, también instalamos sistemas de extinción de incendios SEM-SAFE® en una amplia gama de buques. La seguridad a bordo de los barcos es fundamental, lo que supone una gran demanda de sistemas de extinción de incendios. No importa si el viaje sirve para transportar mercancías a través de los océanos en un megaportacontenedor, o si se trata de un viaje de placer a una hermosa isla en un crucero de lujo, el sistema de extinción de incendios SEM-SAFE® es la elección perfecta para proteger al buque y a los pasajeros contra el fuego, teniendo en cuenta la fiabilidad y rentabilidad.
Trabajamos en la investigación interna, el desarrollo y la fabricación de componentes de extinción de incendios críticos para garantizar un rendimiento óptimo y sistemas rentables. Esto nos confiere una posición única para mantener nuestro liderazgo tecnológico en el futuro.
SEM-SAFE® es un sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión que utiliza microgotas liberadas a través de boquillas situadas en áreas protegidas. Está compuesto por una unidad de bombeo modular de alta presión, válvulas de sección, tuberías y boquillas de nebulización de agua. El sistema es seguro, eficiente y respetuoso con el medioambiente. Gracias a tuberías de pequeñas dimensiones, una gran cobertura, un consumo mínimo de agua, una unidad de bombeo compacta y un diseño sencillo, el sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es la solución óptima para protegerse contra un incendio.
El sistema de extinción de incendios mediante CO2 de baja presión SEM-SAFE® es ideal para salas de máquinas grandes. La ventaja del sistema de extinción de incendios mediante CO2 de baja presión es que un solo depósito reemplaza a un gran número de cilindros de CO2 con un ahorro aproximado del 50 % en el peso. La instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de un sistema de CO2 de baja presión son más fáciles, rápidos y económicos que el de los cilindros de CO2.
En un nuevo hospital de Dinamarca se ha instalado uno de los sistemas de extinción de incendios mediante agua nebulizada más grandes del mundo. Danfoss es la empresa que suministra las boquillas, y la solución ha ahorrado al hospital millones de euros.
Los centros de datos son el núcleo de nuestra moderna infraestructura de TI y es absolutamente necesario garantizar la seguridad de los datos en caso de incendio. El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® ha sido elegido para proteger de cualquier incendio al centro de datos Equinix AM3 de los Países Bajos, un valioso centro de datos que da soporte a empresas de todo el mundo.
Benjamin Franklin es el tercer buque de una serie de portacontenedores ultra grandes de CMA CGM. Al elegir el sistema de CO2 de baja presión SEM-SAFE®, el barco ha ahorrado peso y puede transportar seis contenedores adicionales.
Haz clic aquí para ponerte en contacto con nosotros y obtener más información acerca del sistema de extinción de incendios SEM-SAFE®.