Noticias

Creación de un futuro sostenible con agua de mar

El uso de bombas de desplazamiento positivo en sistemas de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) ha ido ganando terreno en la última década. Con unas tasas de eficiencia demostradas de hasta el 92 % y un ahorro de energía del 20 %, las ventajas de una solución tan simple y flexible son tangibles y bien merecen ser exploradas.

Lee nuestro contenido patrocinado publicado en el sitio web de Global Water Intelligence

Una bomba APP de Danfoss funciona sin mantenimiento durante 11 años

Hace más de una década, Watec sustituyó una bomba alternativa tradicional por una bomba de pistones axiales de Danfoss. La nueva bomba se instaló en una planta situada en una isla remota, por lo que la fiabilidad era crucial. Hoy en día, esta bomba sigue funcionando sin necesidad de mantenimiento tras producir millones de litros de agua dulce, lo que ha supuesto un coste total de propiedad realmente bajo.

Más información en nuestro caso práctico más reciente

Homologación de las bombas APP y de los dispositivos de recuperación de energía iSave

Nuestras bombas APP de alta presión y nuestros dispositivos de recuperación de energía (ERD) iSave han sido probados por NavSea y, ahora, están homologados para su uso en entornos exigentes a bordo de buques militares estadounidenses. Además, en los ensayos se ha alcanzado una extraordinaria eficiencia energética, con un ahorro por encima del 70 % en comparación con los sistemas que se utilizan actualmente. 

Más información sobre nuestras bombas APP 

Más información sobre nuestros ERD iSave

Desalación en el mar

Las bombas de alta presión de Danfoss son extremadamente versátiles y pueden adaptarse a gran variedad de aplicaciones. Conoce cómo nuestras bombas APP 78 y nuestros intercambiadores de presión iSave 70 pueden hacer posible la producción de agua dulce en el mar.

Ver el vídeo

Nuevo iSave 21 Plus

Danfoss lanza una nueva generación del popular iSave 21 ERD para plantas SWRO más pequeñas. La fiabilidad mejorada, la flexibilidad de diseño y la alta eficiencia son algunas de las características del nuevo iSave 21 Plus.

Leer mas