Solución de unidad servo de uso general
Danfoss FlexMotion™ es una solución servo abierta y fácil de usar. Consta de tres líneas diferentes de unidades servo, cada una con sus propias ventajas únicas, y abarca tanto las soluciones descentralizadas como las centrales. No obstante, al basarse en la misma plataforma, la interfaz de usuario es idéntica y la programación, la instalación y el mantenimiento son igualmente rápidos y sencillos.
Desarrollada específicamente para las industrias de alimentación y bebidas, embalaje, farmacéutica y de manipulación de materiales, la solución Danfoss FlexMotion™ se compone de:
- VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
- VLT® Decentral Servo Drive DSD 510
- VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
Ventajas mutuas
Solución abierta e independiente de sistemas
La exclusiva arquitectura de sistema abierto significa que los convertidores son compatibles con la mayoría de buses de campo Ethernet en tiempo real, como EtherCAT®, POWERLINK® y PROFINET® IRT. Asimismo, también se pueden utilizar maestros de terceros.
Automatización escalable
La coherencia de las soluciones centrales y descentralizadas permite una flexibilidad y un diseño óptimos de la máquina. Los bloques de control y funciones escalables se adaptan a las diferentes necesidades de las aplicaciones y sistemas.
Movimiento sencillo
Con innovadoras características de hardware y software, como el concepto de montaje «Click and Lock», el cableado híbrido en cadena, las librerías de movimiento certificadas Safe Torque Off (STO) y PLCopen, el sistema es fácil de integrar en diferentes tipos de maquinaria.

Información más detallada sobre la unidad servo VLT® Integrated Servo Drive ISD 510
La unidad VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 es parte fundamental de una solución servo descentralizada, flexible y de alto rendimiento. Consiste en una fuente de alimentación central (VLT® Servo Access Box SAB®), que genera una fuente de alimentación de 600 V CC y garantiza una mayor densidad de potencia, módulos de accionamiento y un concepto de cableado híbrido en cadena que reduce significativamente el número de cables necesarios.
Según la aplicación, la fuente de alimentación SAB® puede alimentar hasta 64 convertidores de frecuencia en un sistema de unidad servo.
El panel de control local VLT® extraíble permite la conexión directa a las unidades servo avanzadas para una puesta en servicio, un diagnóstico y un mantenimiento rápidos.

Información más detallada sobre la unidad servo VLT® Decentral Servo Drive DSD 510
La unidad servo VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 amplía la selección de un concepto de accionamiento servo descentralizado. Ofrece
una potencia nominal de hasta 4,5 kW y puede utilizarse con una amplia gama de servomotores PM. Además, para un control óptimo de la velocidad y la posición, cuenta con los siguientes encoders de realimentación:
- Resolver
- BiSS de uno y varios giros
- EnDat 2.1 y 2.2
- Hiperface e Hiperface DSL
Tiene una excelente resistencia a las vibraciones, lo que lo hace ideal para las piezas giratorias de las máquinas. Asimismo, el diseño de la carcasa IP67 garantiza un alto grado de protección.

Información más detallada sobre la unidad servo VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
La unidad servo VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 es un sistema multieje genérico que permite la perfecta integración de convertidores descentralizados. Se compone de un módulo de fuente de alimentación (PSM 510), módulos de convertidor (SDM 511, SDM 512), módulo de acceso descentralizado (DAM 510) y un módulo de condensadores auxiliares (ACM 510). Los módulos están disponibles en dos tamaños de bastidor con 50 mm y 100 mm de ancho. Es compatible con los protocolos basados en Ethernet EtherCAT®, POWERLINK® y PROFINET® IRT, e incluye una resistencia de frenado interna y una placa de montaje con enlace de CC y una fuente de tensión de control auxiliar. La solución de bloqueo «click and lock» de la placa de montaje hace que la instalación sea segura y sencilla.
Obtenga más información
- Ficha técnica de la solución Danfoss FlexMotion™
- Guía de selección de la unidad servo VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
- Guía de selección del convertidor de frecuencia descentralizado VLT® DSD 510
- Ficha técnica de la unidad servo VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
- Utilice este formulario de contacto para obtener más información