Sobre la base del conocimiento del dominio de hardware de Danfoss, la subestación autónoma Titan™ cuenta con una innovadora tecnología de gemelos digitales que permite una puesta en marcha confiable en la nube y una optimización continua del rendimiento, en un sector cada vez más exigente. La subestación inteligente complementa la amplia cartera de productos de energía de distrito de Danfoss, lo que permite una optimización de extremo a extremo.
La complejidad de la energía de distrito continúa aumentando con el cambio a la calefacción de distrito de baja temperatura y múltiples fuentes de energía, incluidas las energías renovables intermitentes y el calor excedente. Al mismo tiempo, las demandas de una red estable y eficiente nunca han sido tan altas.
Equilibrar la dinámica de la red para ofrecer la máxima eficiencia, desde la producción hasta la distribución y el consumo, requiere una optimización continua. La digitalización es la palanca fundamental para las nuevas generaciones de energía de distrito, y las subestaciones son soluciones clave para desbloquear todo el potencial de la red para lograr la máxima rentabilidad, eficiencia energética y resiliencia.
Sin embargo, los estudios muestran que hasta el 70% de todas las subestaciones no se ponen en servicio correctamente. En lugar de configurarse según las necesidades de la aplicación, los controladores a menudo se dejan en estado predeterminado y, por lo tanto, no funcionan bien, lo que tiene un efecto negativo en el rendimiento de la red.
Puesta en marcha y rendimiento optimizados
Danfoss Titan™ combina las mejores subestaciones de su clase con la innovadora tecnología de gemelos digitales para brindar una nueva dimensión basada en datos a la red de energía del distrito, lo que garantiza una puesta en marcha correcta, un rendimiento mejorado y la temperatura de retorno más baja posible.
A diferencia de un enfoque de prueba y error, Danfoss Titan™ permite una puesta en marcha en la nube confiable y rápida, utilizando modelos matemáticos y un gemelo digital para la simulación de rendimiento para ofrecer la mejor configuración de su clase que también da como resultado una vida útil más larga de la estación.
Además, el gemelo digital garantiza la optimización continua del rendimiento al adaptarse con el tiempo, por ejemplo, a las condiciones cambiantes diarias o estacionales y la utilización de la fuente de calor. Y debido a que Titan™ está 100 % basado en componentes de Danfoss, garantiza la más alta calidad y confiabilidad, ofreciendo siempre total transparencia en el rendimiento.
Para las empresas de servicios públicos de energía del distrito, esto garantiza un ΔT óptimo en todo momento, desbloqueando la eficiencia y el ahorro de energía basados en datos, mientras que los instaladores se benefician del ahorro de tiempo y sin quejas ni devoluciones de llamadas. Al mismo tiempo, se garantiza a los consumidores la mejor comodidad posible al precio más bajo posible.
“Nos enorgullecemos de nuestra cartera comprobada para la optimización de extremo a extremo de la red de energía del distrito. Y ahora, con Danfoss Titan™, podemos ofrecer a nuestros clientes aún más transparencia y herramientas para la optimización de subestaciones y redes. Esto convierte a TitanÔ en el próximo paso perfecto en nuestros esfuerzos continuos para cerrar la brecha entre el hardware y el software, lo que permite la digitalización y la descarbonización de la red”, dice Adrian Vrinceanu, gerente de cartera de productos, estaciones de servicio pesado.
Las características generales y los beneficios del gemelo digital Titan™ incluyen:
Puesta en marcha intuitiva en la nube: garantiza la mejor configuración de controladores electrónicos, válvulas motorizadas, presión diferencial y caudal.
Optimización continua: la tecnología de gemelos digitales permite la adaptación automática a lo largo de la vida útil del producto.
ΔT óptimo: resulta en una reducción de 1-3 °C de la temperatura de retorno para una mayor eficiencia y ahorro energético.
Información procesable: visualización de datos completa integrada en el software Leanheat® Monitor junto con el informe de puesta en marcha.
Subestación 100 % basada en componentes de Danfoss: Fiabilidad y calidad garantizadas, además de total transparencia en la configuración y el rendimiento.
El tiempo de puesta en marcha más corto del mercado: puesta en marcha en la nube siempre fiable sin quejas ni devoluciones de llamada.
Diseño de red óptimo: tranquilidad, ya que incluso un sistema de gran tamaño funcionará en función de las condiciones in situ.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Titán™ de DanfossNo hay nada como la perspectiva. Mirar algo diferente te permite ver cosas nuevas. Añade dimensión. A la dinámica digital de tu red. El pulso de la red. Danfoss Titan™ combina las mejores subestaciones de su clase con la innovadora tecnología de gemelos digitales para agregar una nueva dimensión basada en datos a la energía del distrito.