Transmisores y sensores de presión
Danfoss Industrial Automation ofrece una amplia gama de sensores, transmisores y transductores de presión para diversas aplicaciones industriales.
La lista de enlaces siguiente te llevará a nuestro catálogo de productos en línea en el que podrás seleccionar el sensor que mejor se adapte a tus necesidades. En el folleto técnico puedes encontrar más información sobre la gama de productos dentro de las diferentes familias de códigos.
¿No conoces nuestros códigos?
Si no sabes qué transmisor de presión elegir en base a los siguientes códigos, ve a la vista general de aplicaciones para seleccionar productos a través de tu aplicación.

Transmisores de presión MBS 32 con salida de tensión

Transmisores de presión MBS 33 para aplicaciones industriales generales

Transmisores de presión MBS 33M para aplicaciones navales

Transmisores de presión OEM MBS 1200 para aplicaciones industriales

Transmisores de presión OEM MBS 1250 para aplicaciones de alto rendimiento

Transmisores de presión OEM MBS 1350 con salida doble y amortiguador de pulsos

Transmisores de presión MBS 1700 para usos generales

Transmisores de presión MBS 1750 con amortiguador de pulsos para usos generales

Transmisores de presión MBS 1900 para aplicaciones con aire y agua

Transmisores de presión compactos MBS 2050 con salida ratiométrica y amortiguador de pulsos

Transmisores de presión de la serie MBS 2100 para aplicaciones navales y de alta temperatura

Transmisores de presión MBS 2150 con amortiguador de pulsos para aplicaciones navales y de alta temperatura

Transmisores de presión compactos MBS 2250 para altas temperaturas

Transmisores de presión compactos MBS 3000

Transmisores de presión compactos MBS 3050 con amortiguador de pulsos

Transmisores de presión compactos MBS 3100 para aplicaciones navales

Transmisores de presión compactos MBS 3150 con amortiguador de pulsos para aplicaciones navales

Transmisores de presión compactos MBS 3200

Transmisores de presión compactos MBS 3250 con amortiguador de pulsos

Transmisores de presión MBS 3300 para aplicaciones navales de alta temperatura

Transmisores de presión MBS 4010 con diafragma de lavado

Transmisores de presión MBS 4050 con amortiguador de pulsos

Transmisores de presión MBS 4201 homologados para atmósferas explosivas (EEx)

Transmisores de presión MBS 4251 con amortiguador de pulsos y homologados para atmósferas explosivas (EEx)

Transmisores de presión MBS 4500 con ajuste de punto cero y span

Transmisores de presión MBS 4510 con diafragma de lavado y ajuste de punto cero y span

Transmisores de presión MBS 4701 con ajuste de punto cero y span, homologados para atmósferas explosivas (EEx)

Transmisores de presión MBS 4751 con amortiguador de pulsos y ajuste de punto cero y span, homologados para atmósferas explosivas (EEx)

Transmisores de presión de bloque MBS 5100 para aplicaciones navales

Transmisores de presión de bloque MBS 5150 con amortiguador de pulsos para aplicaciones navales

Transmisores de presión slim-line MBS 8200

Transmisores de presión slim-line MBS 8250 con amortiguador de pulsos

Transmisores de presión compactos MBS 9200

Transmisores de baja presión MBS 9300 para aplicaciones navales

Presostatos electrónicos MEP 2250 con salida doble

Presostatos electrónicos MEP 2650 con salida sencilla

Transmisores de presión tipo caja EMP 2