Manejo sencillo con SonoApp™
Una de las principales características de los contadores de energía Danfoss SonoSelect™ y SonoSafe™ es la posibilidad de controlarlos a través de un smartphone mediante la innovadora SonoApp™.
SonoApp™ es una herramienta de instalación profesional que permite una interfaz de usuario sencilla e intuitiva para los contadores de energía Danfoss SonoSelect™ y SonoSafe™. Las funciones complejas se pueden programar fácilmente y los ajustes rutinarios se han hecho más rápidos de acceder y más simples de llevar a cabo. El alto nivel de usabilidad reduce los errores y garantiza un tiempo de instalación minimizado.
Características y ventajas
Permite una configuración completa y el control de la reconfiguración
Verificación en un solo paso de todos los parámetros del sistema
Diseñada para una instalación sencilla y precisa
Cambio rápido y sencillo de la configuración del medidor
Acceso a la memoria del registro de datos para un diagnóstico rápido y preciso
Emparejamiento rápido y sencillo, sin papeleo
La reconfiguración continua y el acceso a los datos garantizan un manejo eficiente del medidor.

Llavero SonoDongle™
SonoDongle es un sencillo conector Bluetooth™ que permite una fácil comunicación entre el teléfono y el medidor de calor a través de la aplicación SonoApp. Se conecta a SonoSelect™ magnéticamente, garantizando así una conexión segura y estable al medidor.
Compatible con Android (SO), se conecta automáticamente a SonoApp™.
Trabajar con SonoApp™
Configuración
Todo lo que el instalador necesita en un solo lugar:
- Fácil de usar y de acceso sencillo
- La aplicación puede utilizarse para configurar todas las funciones avanzadas
- Siempre disponible y actualizada
Diagnóstico
SonoSelect™ y SonoSafe™ ofrecen funciones de "diagnóstico" de última generación a través de la SonoApp™, a un nivel que hasta ahora solo se conocía en los medidores de la industria de procesos.
Lectura
- Lecturas fáciles, incluso en condiciones de visibilidad o acceso deficientes
- Se puede realizar una lectura manual a través de SonoApp™
- No es necesario poder ver la pantalla del medidor para realizar una lectura
- Facilita la lectura al supervisor
- De uso sencillo para pequeñas asociaciones de viviendas independientes, que pueden realizar sencillos cálculos en los contadores
Visualización
La función de visualización ofrece ventajas adicionales útiles:
- Idioma de visualización local
- Punto de acceso para datos, por ejemplo, para la puesta en marcha de válvulas de control