Mejora la eficiencia y el confort de los sistemas de radiadores de dos tubos
Muchos edificios multifamiliares sufren las quejas de los residentes sobre el ruido, los costes energéticos y el confort que proporciona el sistema de calefacción comunitaria de dos tubos. La herramienta Optimal 2 de Danfoss es una guía fácil de usar que analiza y, si es necesario, recomienda la mejor solución posible.
A continuación, se ofrece un breve resumen de la herramienta Optimal 2. Descarga la guía ahora para encontrar toda la información y empezar a trabajar con ella.
La descripción general de la instalación indica dónde realizar las mediciones para realizar un análisis completo del rendimiento actual del sistema.
En caso de que el sistema demuestre ser ineficiente, la base de la mejora es la instalación de válvulas termostáticas de radiador con preajuste del caudal requerido en combinación con válvulas de equilibrado automático en los elevadores de los sistemas.
Para lograr el caudal de diseño correcto a través de cada radiador, el valor preestablecido debe determinarse y ejecutarse en las válvulas del radiador. También es posible determinar el valor de preajuste utilizando la aplicación de preajuste de válvulas de Danfoss.
La herramienta Optimal 2 permite la selección de la solución de equilibrado automático de forma sencilla.
Después de seleccionar la solución de equilibrado automático más adecuada, se pueden determinar las dimensiones más adecuadas.
-
Herramienta Optimal 2 (En inglés)
PDF 2,6 MBDescubre lo fácil que es mejorar un sistema de radiadores de dos tubos.