Software Danfoss SET 365
Danfoss SET 365 es un software de diseño 3D para sistemas HVAC y consta de tres módulos:
- Danfoss CH - para calefacción central
- Danfoss CC - para Comfort Cooling (refrigeración de confort)
- Danfoss H2O - para Agua Caliente Sanitaria
Cada módulo puede funcionar por separado. Cada uno de ellos te ayudará a diseñar y calcular el sistema perfecto de calefacción, refrigeración o suministro de agua con los productos Danfoss.
¡Invitamos a estudiantes, diseñadores u otros profesionales interesados en HVAC a utilizar nuestro software GRATIS!
¿Cómo puede beneficiarte el software Danfoss SET 365?
Con nuestro software puedes realizar un diseño gráfico en 3D de un nuevo sistema de calefacción central, refrigeración o agua. Además, también se puede utilizar para, por ejemplo, comprobar las capacidades del equilibrado hidráulico en los sistemas existentes con fines de renovación.
Admite muchos tipos de sistemas diferentes: calefacción de una o dos tuberías, refrigeración de dos tuberías, calefacción + refrigeración de cuatro tuberías, distribución vertical u horizontal, calefacción por radiadores o suelo radiante, unidades terminales, subestaciones y circulación de agua (caliente).
Una característica importante del programa es la posibilidad de colocar muchas fuentes de calefacción y refrigeración en un proyecto, que se utilizan en el diseño de sistemas de calefacción + refrigeración de cuatro tuberías.
Software inteligente que simplemente hace el trabajo
Puede dimensionar los diámetros de las tuberías, calcular la resistencia hidráulica para circuitos individuales resultante, teniendo en cuenta la presión de gravedad, de la refrigeración por agua en las tuberías y los recipientes de calor. También puede reducir la sobrepresión en los circuitos ajustando los preajustes iniciales de las válvulas.
It automatically takes into account requirements on authorities for control valves, e.g. appropriate pressure drop on thermostatic radiator valves. Also all restrictions about max./min. speed and max./min. flow are checked.
Tiene en cuenta automáticamente los requisitos de las autoridades para las válvulas de control, p. Ej. caída de presión adecuada en las válvulas termostáticas del radiador. También se comprueban todas las restricciones sobre velocidad max./min. y caudal max./min.
El software está disponible en versiones Basic y Pro.
The software in the Basic version offers:
Visualización 3D (editable)
Visualización de bucles de calefacción por suelo radiante
Integración de varios sistemas (calefacción, refrigeración, agua sanitaria) - en una vista 3D
Importación de resultados a archivo DWG
Además, la versión Pro ofrece:
Todas las características de la versión básica +
la capacidad de importar construcciones de edificios desde REVIT
la capacidad de exportar diseños HVAC a construcciones de edificios REVIT
Descargas
Danfoss ofrece una licencia de 1 año (365 días) GRATIS. Puede solicitar una licencia haciendo clic en el botón Aplicar a continuación.
Se le vinculará a una página del sitio web de nuestro socio Sankom donde podrá aplicar a:
- Danfoss set CH + CC basic (paquete para diseños de calefacción + refrigeración)
- Danfoss set H2O basic (módulo para diseños con agua)
Después de verificar su solicitud, podrás utilizar Danfoss SET 365 para tus proyectos. Se puede proporcionar formación u otro tipo de apoyo si lo solicitas.
Después de 1 año, se evaluará su uso del software. En caso de uso frecuente, la licencia puede prolongarse.
En esta ocasión, también podemos comunicarnos contigo sobre una actualización a la versión Pro.
En caso de que estés interesado en utilizar la versión Pro, incluida la importación y exportación de REVIT, podemos ofrecerte un precio reducido por una licencia de 1 año.