• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss HydronicS: Catálogo Presto

  • Vista general
  • Productos relacionados

Danfoss HydronicS: Catálogo Presto

Nuestro nuevo catálogo Presto, Danfoss HydronicS, hará que tus trabajos de prescripción y licitación, sea más sencillos y rápidos que nunca.

El catálogo Digital facilita la estandarización, la reutilización y el intercambio de datos entre los distintos agentes de la edificación.

Presto es el primer programa de presupuestos y mediciones BIM oriented que integra muchísimas funciones de gestión y control de costes para la edificación y la obra civil. Es por esto que es el programa integrado más utilizado ya que además permite integrar toda la información del presupuesto, desde la misma planificación hasta las certificaciones.

Catálogo Presto Danfoss HydronicS

Presto es un programa integrado de gestión y control de costes para edificación y obra civil. Comprende las necesidades de los agentes que intervienen en todas las fases:

  • Profesionales que redactan proyectos
  • BIM Managers
  • Directores de ejecución de obra y Project Managers
  • Empresas constructoras y promotoras

El catálogo digital se utiliza para la realización de memorias de prescripción en proyectos. Dispone más de 1000 referencias de Productos Danfoss dispuestas en forma de un árbol de selección que facilita la búsqueda y consulta de nuestros productos y soluciones. 

Además, el catálogo dispone de imágenes, texto de licitación, especificaciones técnicas, precios y toda la documentación relacionada con cada producto (manuales de instrucciones, declaraciones de conformidad, aprobaciones, etc...)

Danfoss HydronicS

Danfoss HydronicS

Nuestro catálogo Presto para tus proyectos de prescripción

Solicitar Catálogo Presto Danfoss HydronicS

*
*
*
*
*
*
*

Lea nuestra política de privacidad de datos.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático

    Las válvulas de equilibrado automático ofrecen una solución de equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de flujo variable, como los sistemas de radiador bitubo, en condiciones de carga parcial. Estos tipos de válvulas también pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción por suelo radiante y en aplicaciones de refrigeración de confort.

  • if (isSmallPicture) { Controladores de presión diferencial y controladores / limitadores de caudal - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Controladores de presión diferencial y controladores / limitadores de caudal - Danfoss } else { Controladores de presión diferencial y controladores / limitadores de caudal - Danfoss }
    Controladores de presión diferencial y controladores / limitadores de caudal

    Con los controladores de presión diferencial y los controladores / limitadores de caudal, puedes controlar el caudal disponible para cada consumidor, así como el control de presión diferencial en la subestación. De este modo, se consigue un equilibrado eficiente de la red.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático AB-PM - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático AB-PM
  • if (isSmallPicture) { Actuadores para PIBCV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Actuadores para PIBCV - Danfoss } else { Actuadores para PIBCV - Danfoss }
    Actuadores para PIBCV

    Para sacar el máximo partido a las prestaciones combinadas de equilibrado y control de la solución Danfoss AB-QM, esta debe equiparse con actuadores controlados por termostatos ambiente o por un sistema de gestión de edificios. En este sentido, Danfoss ofrece una amplia gama de actuadores: desde actuadores térmicos On/Off hasta actuadores digitales de engranajes con comunicación por bus.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss } else { Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) - Danfoss }
    Válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV)

    Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PIBCV) constituyen una solución de control y equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las variaciones de caudal que se producen en los sistemas de caudal variable debido a las fluctuaciones de presión en condiciones de carga parcial.