TurboTool®

  • Vista general
  • Documentos
  • Descargas
  • Contacta con nosotros
  • Aviso legal

Aplicación de mantenimiento y reparación de compresores Turbocor®

El mantenimiento de los compresores Danfoss Turbocor® es más fácil que nunca con la aplicación Danfoss TurboTool®. De hecho, puedes detectar y resolver los posibles problemas directamente desde tu teléfono móvil. Con solo introducir los síntomas en la aplicación, recibirás al instante una lista de recomendaciones sobre cómo resolver el problema.  Además, la ayuda visual facilita y ameniza la navegación por la aplicación y la resolución de problemas de los compresores.

Cuando un sistema de refrigeración está fuera de servicio, el tiempo es oro. Por eso, esta aplicación te ayudará a restablecer el sistema con la mayor celeridad. 

Si eres un técnico de mantenimiento sobre el terreno y trabajas con compresores Danfoss Turbocor®, esta valiosa aplicación te resultará imprescindible para todas tus reparaciones de compresores. TurboTool® cuenta con una excelente puntuación en la Google Play Store, donde otros usuarios la han valorado de media con 4,5 estrellas. Descárgatela y pruébala gratis ahora.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Danfoss Turbocor TurboTool Inglés Multiple 01 dic, 2023 4.1 MB .pdf

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

TurboTool® (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.