• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SiteService

  • Vista general
  • Descargas
  • Contacta con nosotros
  • Aviso legal

Aplicación de supervisión de alarmas

La aplicación de supervisión de alarmas Danfoss SiteService te permitirá reducir las visitas de mantenimiento y mantener el control sobre las operaciones del sistema. De este modo, podrás ahorrar tiempo y esfuerzo sin dejar de ofrecer un nivel de servicio de primera calidad a tus clientes.

Sin embargo, esta aplicación sirve para mucho más que para supervisar alarmas. SiteService se conecta de manera remota a cualquier sistema de control de las series AK SC 255, AK SC 355 o AK SM 800 de Danfoss para ofrecerte una visualización completa del estado de la planta en tiempo real, la gestión de alarmas, el historial de rendimiento del sistema o la configuración de componentes.

Consulta fácilmente las alarmas y dales respuesta, ejecuta un ciclo de desescarche, ajusta los valores de consigna de los recursos y recopila información para determinar si es necesaria una visita al emplazamiento.

Instala SiteService ahora y empieza a reducir tanto la frecuencia de las visitas de mantenimiento rutinarias al emplazamiento como las llamadas de asistencia urgente.

Contacta con nosotros

Si deseas obtener más información, ponte en contacto con nosotros.

Aviso legal

SiteService (en adelante, «la aplicación») se pone a disposición del usuario en el estado y las condiciones de disponibilidad actuales y para los fines especificados exclusivamente por Danfoss. Asimismo, el usuario asume los riesgos asociados a su uso. La aplicación, así como los resultados y la información generados por esta, no sustituyen el asesoramiento técnico y deben ser verificados por el usuario. No conllevan ningún tipo de compromiso ni deben considerarse como datos o análisis precisos.

Danfoss declina cualesquiera garantías y condiciones relativas a la aplicación, ya sean estas expresas, implícitas o legales, incluidas, entre otras, condiciones de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, exactitud y no infracción de los derechos de terceros. Danfoss no garantiza que la aplicación vaya a satisfacer ninguna necesidad ni que funcione ininterrumpidamente o sin errores.

En la medida en que así lo permita la ley, Danfoss no podrá considerarse responsable de ningún daño directo, especial, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, daños a la propiedad, daños por pérdida de ahorros o beneficios, o pérdidas de datos que se deriven de cualquier uso de la aplicación.